text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=길이
73
B=너비
25
F=클램핑력(N)
10000
H=높이
35
D
12,2
D1
M6
D2
7
D3
M6
D4
16
D5
6,5
E
2,5
E1
11
H1
24
H2
12,4
Item
Side clamp
K
25,5
K1
2,5
L
27
X
12
Y
4,5
Z
M3
고정 방법
긴 홀
구성품 재질
경화 스틸
본체 재질
스틸
액추에이션
나사
이용
원자재 및 가공된 부품
표면 구성품
검정 산화 처리 및 케이스 경화 처리
표면 기본 몸체
검정 산화 마무리

설명

재료
스틸 기본 몸체,
경화 스틸 클램핑 죠오,
단강 유니언 센터링 부쉬.
표면 마무리
검정 산화.
케이스 경화처리 클램핑 죠오.
정보
클램핑 죠오에는 미가공 클램핑 면용 홈파인 면이 있습니다. 클램핑 효과를 위하여 동시에 하향 압력을 적용합니다. 클램핑 과정에서 뒤쪽으로 미끄러지는 것을 방지하기 위해 나사산 D3에 그루브 스크류를 삽입할 수 있습니다.
도면 설명
1) 플레이트 교체 가능
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.