제품 그룹
풀다운 클램핑 시스템용 어덥터 플레이트
K2199

풀다운 클램핑 시스템용 어덥터 플레이트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:클램핑 유닛의 유연한 사용을 위한 어덥터 플레이트와 T-슬롯의 고정 스톱.재질:스틸.표면 마무리:검정 산화.정보:어덥터 플레이트는 다양한 인터페이스를 통해 고정할 수 있습니다.

드릴되지 않은 버전은 고객 측에서 마감 처리에 사용할 수 있습니다.
장점:- T-슬롯의 정밀 조정.
- 안정적인 모델.
도면 설명:
타입 A: 드릴되지 않음
타입 B: 드릴됨
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 K2199_Datasheet_32536__--ko 458 kB

도면 (전체 요약)

풀다운 클램핑 시스템용 어덥터 플레이트
풀다운 클램핑 시스템용 어덥터 플레이트

풀다운 클램핑 시스템용 어덥터 플레이트, 시스템 크기 12

자세한 정보

도면

풀다운 클램핑 시스템용 어덥터 플레이트, 시스템 크기 12

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호크기타입BB1D

D1D2GG1HH1H2H3LL1L2L3L4L5L6L7CAD액세서리가격주문
K2199.123001000시스템 크기 12A100-25--M12M12305,5-24300255075100125-- 요청 시
K2199.123001001시스템 크기 12B10050252013M12M12305,512,62430025507510012563125 요청 시

풀다운 클램핑 시스템용 어덥터 플레이트, 시스템 크기 16

자세한 정보

도면

풀다운 클램핑 시스템용 어덥터 플레이트, 시스템 크기 16

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호크기타입BB1D

D1D2GG1HH1H2LL1L2L3L4L5L6L7L8L9L10CAD액세서리가격주문
K2199.164401000시스템 크기 16A100-25--M16M16305,5-4404080120160200----- 요청 시
K2199.164401001시스템 크기 16B10050252013M16M16305,512,6440408012016020063100125150189 요청 시