제품 그룹
회전식 레버 클램프용 텐션 레버, B형, 블랭크
K1857_B

회전식 레버 클램프용 텐션 레버, B형, 블랭크

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:텐션 레버는 유압식 로터리 레버 클램프 K1856 및 공압식 로터리 레버 클램프 K1870에 사용 가능합니다. 텐션 레버의 경우 "표준" 텐션 레버와 "블랭크" 텐션 레버 중 선택 가능합니다. "표준" 텐션 레버 사용 준비가 완료되었습니다. "블랭크" 텐션 레버가 개별적으로 처리 가능합니다. 블랭크는 용이한 기계 가공을 위해 경화되지 않은 스틸로 만들어집니다. 개별 윤곽선이 도입된 후 텐션 레버가 사용 중에 변형되지 않도록 사용 전에 텐션 레버를 인써트하고 경화시켜야 합니다. 재질:표준 및 블랭크 스틸표면 마무리:표준 경화 처리
블랭크 비경화 처리
정보:회전 레버 클램프의 위치를 올바르게 지정하면 짧은 텐션 레버에도 공작물 공차를 최적으로 보정할 수 있습니다.
클램핑 유닛에 먼지가 있는지 정기적으로 점검하고 필요한 경우 청소하십시오.
효과적인 텐셔닝력은 각 텐션 레버에서 개별적으로 계산해야 합니다.
최적의 텐션 레버 위치는 90입니다.
"블랭크" 텐션 레버를 사용하기 전 다음 경화 깊이가 충족돼야 합니다: 경화 깊이 0.3 + 0.2 경도 HRC 50 +/- 2.

안전 지침을 준수하십시오.
조립:텐션 레버는 로터리 레버 클램프의 피스톤에 걸리고 원형 핀으로 고정됩니다. 텐션 레버는 축 방향으로 고정되고 비틀림에 안정적입니다.요청 시:기타 치수 및 형태.도면 설명:
A형: 표준
B형: 블랭크
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1857_B 회전식 레버 클램프용 텐션 레버, B형, 블랭크 334 kB

도면

회전식 레버 클램프용 텐션 레버, B형, 블랭크
회전식 레버 클램프용 텐션 레버, B형, 블랭크

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입용도
피스톤 지름
스트로크B

HLL1CAD액세서리가격주문
K1857.12152B블랭크121,64126159 요청 시
K1857.12242B블랭크122,62126249 요청 시
K1857.16202B블랭크161,291682012 요청 시
K1857.16322B블랭크162,071683212 요청 시
K1857.20252B블랭크202,4520102515 요청 시
K1857.20402B블랭크203,9220104015 요청 시
K1857.25312B블랭크252,12512,53118,8 요청 시
K1857.25502B블랭크253,322512,55018,8 요청 시
K1857.32402B블랭크324,2832164024 요청 시
K1857.32642B블랭크326,8432166424 요청 시
K1857.40502B블랭크405,0840205030 요청 시
K1857.40802B블랭크408,140208030 요청 시