제품 그룹
클램핑 링, 유동적 클램핑 볼트용, 타입 A
K2070_A

클램핑 링, 유동적 클램핑 볼트용, 타입 A

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:황동.표면 마무리:무광택 처리.정보:황동으로 된 클램핑 링이 공작물의 손상이나 긁힘을 방지합니다.

A형: 표준.

B형: 납작형. 납작한 클램핑 링은 공작물을 신속하게 제거할 수 있습니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2070_A 클램핑 링, 유동적 클램핑 볼트용, 타입 A 207 kB

도면

클램핑 링, 유동적 클램핑 볼트용, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입형태 타입CAD액세서리가격주문
K2070.1A표준 요청 시