제품 그룹
클램핑 나사, 클램핑 링 있음, 유동적 클램핑 볼트용, 타입 B
K2069_B

클램핑 나사, 클램핑 링 있음, 유동적 클램핑 볼트용, 타입 B

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:나사, 스틸.
클램핑 링, 황동.
표면 마무리:나사, 검정 산화처리.
클램핑 링, 광택처리.
정보:클램핑 링이 있는 클램핑 나사는 클램핑 볼트에 삽입하여 위에서 조입니다. 공작물을 강력하고 안전하게 고정합니다. 부드럽고 교체 가능한 황동으로 된 클램핑 링이 공작물의 손상과 긁힘을 방지합니다.

A형: 매우 평평한 나사머리 덕분에 간섭 윤곽이 최소화된 표준 나사.

B형: 대형 시리즈용 베어링 나사. 납작한 클랭핑 링은 공작물을 신속하게 제거할 수 있습니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2069_B 클램핑 나사, 클램핑 링 있음, 유동적 클램핑 볼트용, 타입 B 194 kB

도면

클램핑 나사, 클램핑 링 있음, 유동적 클램핑 볼트용, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입형태 타입CAD액세서리가격주문
K2069.2B납작형 요청 시