- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 클램핑 디바이스
- 고정 클로
- 후크 클램프
- 스윙 클램프
- K0912
스윙 클램프
- K0912
스윙 래치 클램프용 클램핑 암
- K0915
나사 체결식 그립
- K0916
토크 제한이 있는 나사 체결식 그립
- K0925
미니 스윙 래치 클램프, 캠 레버 있음
- K0926
미니 스윙 래치 클램프
- K2133
래칭 기능이 있는 미니 스윙 래치 클램프
- K2054
무거운 스윙 래치 클램프 자동화 지원
- K2053
스윙 래치 클램프 헤비, 연장된 클램핑 거리 자동화 가능
- K2158
스윙 래치 클램프 헤비 플랜지가 있는 확장된 클램핑 거리 자동화 기능
- K1388
스윙 래치 클램프 공압식
- K1815
스윙 클램프, 공압식
- K1814
스윙 클램프, 공압식, 스크류식 고정 가능
- K1818
스윙 클램프, 공압식, 스크류식 고정 가능, 플랜지 있음
- K1820
나사산 플랜지, 알루미늄
- K1816
클램핑 암, 스윙 클램프용
- K1817
어댑터, 스윙 클램프용
- K1812
스윙 클램프, 공압식, 블록 바디
- K1813
클램핑 암, 스윙 클램프용
- K1862
유압식 컴팩트 스윙 래치 클램프, 복동/단동, 스프링 리턴 포함
- K1863
클램핑 암, 유압식 컴팩트 스윙 래치 클램프용
- K1864
유압식 스윙 래치 클램프, 복동/단동, 스프링 리턴 포함
- K1865
클램핑 암, 유압식 스윙 래치 클램프용
- K0927
회전형 미니 풀 다운 홀더, 캠 레버 있음
- K1870
공압 회전식 레버 클램프, 복동
- K1856
유압 회전식 레버 클램프 스프링 리턴이 있는 복동/단동
- K1857
회전식 레버 클램프용 텐션 레버
- K1819
레버 클램프, 공압식, 스크류식 고정 가능, 플랜지 있음
- K1858
레버 클램프 유압식 복동
- K1232
스틸 클램핑 볼트
- K2068
클램핑 볼트, 유동적
- K2069
클램핑 나사, 클램핑 링 있음, 유동적 클램핑 볼트용
- K2070
클램핑 링, 유동적 클램핑 볼트용
- K2071
확장 부품, 유동적 클램핑 볼트용
- K2072
슬롯 바, 유동적 클램핑 볼트용
- K1228
플로팅 클램프
- K1227
플로팅 클램프, 별도의 공작물 클램핑과 블로킹 포함
- K1490
클램핑 조, 플로팅 클램프용
- K2188
플로팅 클램프, 스틸
- K0019
스윙 래치 클램프
- 텐션 클램프, 압력 클램프
- 풀다운 스프링 반환 클램프
- 딥 클램프
- 낮은 육각 편심 클램프, 캠 클램프
- T-슬롯 클램프
- 엣지 클램프
- 센터링 클램프
- 그리드 시스템용 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K1856_B스프링 리턴이 있는 유압 회전식 레버 클램프, B형, 단동식 |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:로터리 레버 클램프는 공간이 제한된 클램핑 시스템에 매우 적합합니다. 로터리 레버 클램프는 컴팩트하기 때문에 작은 공간에서도 다양한 클램핑 시스템에 유연하게 사용 가능합니다.재질:하우징 및 피스톤 스틸표면 마무리:하우징 검정 산화 마무리 피스톤 경화 처리.정보:로터리 레버 클램프에서 텐션 레버는 피스톤 로드에 연결됩니다. 텐션 레버는 단동 로터리 레버 클램프의 경우 스프링 밸런서를 통해, 복동 레버 클램프의 경우 압력 매체를 통해 해제되고 열립니다. 오일은 드릴로 인해 뚫려있는 채널을 통해 회전식 레버 클램프에 공급됩니다. 로터리 레버 클램프로 클램핑하면 텐션 레버가 공작물을 향해 직선으로 이동하여 클램핑합니다. 공작물을 고정 해제하기 위해 텐션 레버가 뒤로 이동하여 공작물이 충돌하지 않게 위쪽으로 제거 가능합니다. 로터리 레버 클램프의 단일 스트로크는 텐션 레버의 선택에 따라 달라집니다.
클램핑 유닛에 먼지가 있는지 정기적으로 점검하고 필요한 경우 청소하십시오. 조립 위치가 회전 레버 클램프의 텐션 레버 회전 영역에 칩 중첩이 형성되지 않도록 주의하십시오.
로터리 레버 클램프의 플랜지 표면은 설치 시 공작물의 높이에 맞게 조정되어야 하며 클램핑 포인트는 수평으로 위치해야 합니다.
회전 레버 클램프의 위치를 올바르게 지정하면 짧은 텐션 레버에도 공작물 공차를 최적으로 보정할 수 있습니다.
로터리 레버 클램프로 큰 힘을 생성할 수 있습니다. 공작물과 클램핑 장치가 하중에 맞게 설계되었는지 반드시 확인하십시오.
로터리 레버 클램프에는 개별 텐션 레버가 장착될 수 있습니다. 로터리 레버 클램프의 텐셔닝력은 텐션 레버의 길이에 따라 상이합니다.
로터리 레버 클램프용 텐션 레버는 배달 범위에 포함되지 않습니다.
안전 지침을 준수하십시오.액추에이션 원리:드릴된 채널.기술 데이터:최대 작동 압력: 400bar.조립:설치 윤곽선을 참조하십시오.장점:- 클램핑 시 변환력 없음. - 작은 조립 치수. - 텐션 레버의 다양한 선택. - 공작물에 대한 충돌 없는 접근성. - 라인이 없는 압력 공급.요청 시:더 큰 피스톤 직경과 스트로크 및 위치 제어.액세서리:회전식 레버 클램프용 텐션 레버 K1857.인도 품목4개의 소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762 강도 등급 8.8 포함.도면 설명:1) 텐션 레버 길이(K1857 참조) 2) 허브(K1857 참조) 3) 액세서리 참조 4) 설치 윤곽선 5) 둥근 모서리 6) 해제 7) 클램핑 대안 8) 클램핑 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 피스톤 지름 | 형태 타입 | 연결 타입 | B | B1 | D1 | G | G1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1856.122304 | B | 12 | 단동식 | 드릴된 채널 | 27 | 19,5 | 20 | M4 | M4x8 | 15 | 23 | 21 | 7,5 | 23,5 |  | | 요청 시 | | K1856.162304 | B | 16 | 단동식 | 드릴된 채널 | 34 | 25 | 24 | M5 | M5x12 | 20 | 26 | 28 | 10,5 | 26,5 |  | | 요청 시 | | K1856.202304 | B | 20 | 단동식 | 드릴된 채널 | 40 | 30 | 30 | M6 | M6x10 | 25 | 32,5 | 35 | 9 | 33 |  | | 요청 시 | | K1856.252304 | B | 25 | 단동식 | 드릴된 채널 | 52 | 38,5 | 36 | M8 | M8x12 | 31,25 | 37 | 43,75 | 11,5 | 38 |  | | 요청 시 | | K1856.322304 | B | 32 | 단동식 | 드릴된 채널 | 66 | 49 | 45 | M10 | M10x15 | 40 | 47 | 56 | 11,5 | 48 |  | | 요청 시 | | K1856.402304 | B | 40 | 단동식 | 드릴된 채널 | 78 | 59 | 55 | M12 | M12x18 | 50 | 55 | 70 | 17,5 | 56 |  | | 요청 시 | |
주문 번호 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | R | 피스톤력 100bar 경우 (KN) | 피스톤력 400bar 경우 (KN) | 용량 (cm³) | 유효한 피스톤 면적 (cm²) | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1856.122304 | 26 | 18,5 | 3,75 | 8,75 | 7,5 | 7,5 | 10,6 | 1,1 | 4,4 | 0,68 | 1,13 |  | | 요청 시 | | K1856.162304 | 32 | 23 | 4,5 | 9,5 | 10 | 10 | 14,2 | 1,9 | 8 | 1,61 | 2,01 |  | | 요청 시 | | K1856.202304 | 40 | 30 | 5 | 13,5 | 13,5 | 12,5 | 15,7 | 3 | 12,4 | 3,14 | 3,14 |  | | 요청 시 | | K1856.252304 | 49 | 35,5 | 6,75 | 14,75 | 11 | 15,63 | 18,7 | 4,7 | 19,4 | 6,14 | 4,91 |  | | 요청 시 | | K1856.322304 | 62 | 45 | 8,5 | 18,5 | 9 | 20 | 19,7 | 7,8 | 32 | 12,9 | 8,04 |  | | 요청 시 | | K1856.402304 | 74 | 55 | 9,5 | 21,5 | 12 | 25 | 24,7 | 12,3 | 50 | 25,2 | 12,57 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|