제품 그룹
스윙 래치 클램프 헤비, 연장된 클램핑 거리, 자동화 가능, 타입 B, 클램핑 암 미포함
K2053_B

스윙 래치 클램프 헤비, 연장된 클램핑 거리, 자동화 가능, 타입 B, 클램핑 암 미포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:클램핑 거리가 연장된 스윙 래치 클램프 헤비는 자동 클램핑 프로세스에 특히 적합합니다.

클램핑 초기에는 클램핑 암이 아래쪽으로 90° 회전하여 이동합니다. 이 움직임에 이어 클램핑 스트로크가 아래쪽을 향해 선형으로 작용합니다.
재질:단강.표면 마무리:검정 산화.액추에이션 원리:토크 조절이 가능한 임팩트 렌치.
예를 들면 토크 조절이 가능한 임팩트 렌치와 같이 자동화된 조작의 경우, 기재된 최대 조임 토크 또는 기재된 최대 장력의 최대 50%까지 풀림 및 조임을 하여야 합니다.
장점:- 자동화 기능
- 높은 클램핑력
- 빠른 조임
인도 품목포지셔닝 부싱가 포함된 스윙 래치 클램프.도면 설명:
1) 스윙 스트로크
2) 클램핑 스토로크
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2053_B 스윙 래치 클램프 헤비, 연장된 클램핑 거리, 자동화 가능, 타입 B, 클램핑 암 미포함 182 kB

도면

스윙 래치 클램프 헤비, 연장된 클램핑 거리, 자동화 가능, 타입 B, 클램핑 암 미포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1타입형태 타입BB1D

D2HH1H2H3H4H5H6L3S1S2SWCAD액세서리가격주문
K2053.1060오른쪽 회전식B클램핑 암 없음90701126105164311530291050311019 요청 시
K2053.0060왼쪽 회전식B클램핑 암 없음90701126105164311530291050311019 요청 시