제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:검정 산화.정보:각각의 버전은 하중 용량 검사(전률 5배) 후 추가로 육안 검사를 받습니다.
각 로드 바에는 설치를 위한 기술 안전 데이터가 제공됩니다.
부싱 플랜지와 접촉면 사이에 스페이서 디스크를 사용하지 마십시오.
나사는 지정된 토크로 조여야 하며 정기적으로 검사하거나 다시 조여야 합니다. 설치 후 브래킷이 모든 방향으로 자유롭게 선회하고 회전하는지 점검해야 합니다.
조심스럽게 들어 올려서 충격을 방지하십시오.
브래킷에 표시된 하중 용량을 초과해서는 안됩니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 K2178_Datasheet_31881__--ko 283 kB

도면

피봇 리프트 링

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호버전

DD1ABHLRSmax. 지탱력
kg
조임 토크
Nm
CAD액세서리가격주문
K2178.08표준M81946,72267,812,510,99,74009,81 요청 시
K2178.10표준M101946,72267,817,510,99,745016,7 요청 시
K2178.12표준M1238,189,4461231922,419105037,3 요청 시
K2178.16표준M1638,189,4461232922,419190080,4 요청 시
K2178.201표준M2038,189,4461233422,4192150133 요청 시
K2178.20표준M2058,7130,6701633235,625,43000133 요청 시
K2178.24표준M2458,7130,6701633735,625,44200304 요청 시
K2178.30표준M3081165,190221,74644,531,77000588 요청 시
K2178.36표준M36106,4217,2115316,76857,244,411000981 요청 시
K2178.42표준M42106,4217,2115316,76857,244,412500981 요청 시
K2178.48표준M48106,4217,2115316,78857,244,413500981 요청 시
K2178.112긴형M1238,189,446170,71922,419105037,3 요청 시
K2178.116긴형M1638,189,446170,72922,419190080,4 요청 시
K2178.1201긴형M2038,189,446170,73422,4192150133 요청 시
K2178.120긴형M2058,7130,6702063235,625,43000133 요청 시
K2178.124긴형M2458,7130,6702063735,625,44200304 요청 시