제품 그룹
360도 회전 가능 슬링 스위벨 품질등급 8
K0770

360도 회전 가능 슬링 스위벨 품질등급 8

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:품질 등급 8, 볼 베어링.
플라스틱 코팅, 붉은색.
정보:컴팩트하고 쉬운 설치 방법, 모든 측면에서
완전 부하 가능. 모든 부하 방향의 파손 방지를
위한 4중 안전. 360° 회전 가능. 고리의 선회
영역 최대 180°. 볼 베어링으로 인해 슬링
스위벨이 하중이 가해진 상태에서도 회전이
가능합니다.

하중 들어올리기나 하중 고정과 같이 회전식
슬링 스위벨은 다양한 사용처에서 이용할 수
있습니다.

하중 유효성을 위해 언제나 링이 하중과 같은
선에 위치하는지 확인해야 합니다. 슬링
스위벨은 지지 표면에 평평하게 설치해야
하며, 항상 나사를 완전히 삽입해야 합니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0770 360도 회전 가능 슬링 스위벨 품질등급 8 207 kB

도면

360도 회전 가능 슬링 스위벨 품질등급 8

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호BD

D1HH1LL1SSW지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K0770.101830M10381055018461330300 요청 시
K0770.121830M12381055018461330500 요청 시
K0770.162030M163810550204613301120 요청 시
K0770.203034M205013161305716402000 요청 시
K0770.243040M245815368307019483150 요청 시
K0770.303540M307516580356520655300 요청 시
K0770.365450M368520595549022758000 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059