text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=볼트 지름
12
L1=샤프트 길이
25
D2
14,2
D5
21,5
F1 kN
3,5
F2 kN
3,2
F3 kN
2,8
Item
Ball lifting pin
L2
11
L3
25,7
L4
36
L5
27
L6
30
L7
49
L8
87,5
S
2,2
X max.
15
X min.
1,5
마운팅 홀 H11
12
본체 재질
스틸
표면 기본 몸체
망간-인산염 처리

설명

재료
스틸.
알루미늄 푸시 버튼.
표면 마무리
망간 인산염 처리된 스틸.
정보
리프팅 핀은 움직이는 섀클이 있는 빠르고 간단한 지지 요소로 사용됩니다.
푸시 버튼을 누르면 볼이 풀립니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼이 단단히 잠깁니다.
내식성.

TÜV 검증.

Xmin., F1, F2 및 F3 정보는 DIN EN 13155에 따라 검사된 것으로, 시험 하중은 공칭 하중의 3배에 해당합니다.
온도 범위
max. +250 °C.
Accessory
K1921/K1922 마운트 부시.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.