- 휠 및 롤러
- 베어링 가이드 롤러
- 볼 트랜스퍼 유닛
- 링 나사 및 피봇 리프트 링
- K2044
지지용 나사 VDI 3366
- K2045
지지용 핀 VDI 3366
- K0767
링 나사 DIN 580
- K1333
링 나사, DIN 580 유사형
- K0768
링 너트 DIN 582
- K1334
링 너트 DIN 582 유사형
- K0769
회전 가능 링 나사 고장력, 품질 등급 10
- K2100
회전 가능한 스테인리스 스틸 링 나사 장력
- K0770
360도 회전 가능 슬링 스위벨 품질등급 8
- K1735
클레비스, 스틸, 360도 회전 가능, 품질 등급 10
- K0773
리프팅 포인트 용접 가능
- K1059
직선형 섀클
- K1058
구부러진 섀클
- K2178
리프팅 링, 스틸, U링, 360도 회전 가능
- K1920
리프팅 핀 자동 잠금
- K1919
리프팅 핀 자동 잠금, 스테인레스 스틸
- K1922
마운트 부시 리프팅 핀용, 스테인레스 스틸
- K1921
마운트 부시 리프팅 핀용, 스테인레스 스틸, 플랫
- K2154
자동 잠금 나사산 스터드 스틸
- K2155
자동 잠금식 스테인레스 스틸 나사산 지지 볼트
- K2156
회전식 섀클이 있는 자동 잠금식 스틸 나사산 지지 볼트
- K2157
회전식 쌔클이 있는 자동 잠금식 스테인레스 스틸 나사산 지지 볼트
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:카본 스틸 볼트, 열처리.
카본 스틸 섀클, 열처리.
스테인레스 스틸 나사산 요소l 1.4542.
알루미늄 푸시 버튼.
스테인레스 스프링. 표면 마무리:망간 인산염 처리된 볼트망간 인산염 처리된 섀클 분리 경화된 나사산 요소산화 처리된 주황색 푸시 버튼정보:나사산 지지 볼트는 움직이는 섀클과 함께 빠르고 간단한 지지 요소로 사용됩니다. 푸시 버튼을 누르면 나사산 부분이 풀릴 수 있으므로, 나사산 지지 볼트를 나사 홀에 밀어 넣거나 빼낼 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 나사산 부분이 단단히 잠깁니다. 따라서 링 나사 경우 처럼 조이고 푸는 시간이 많이 걸리지 않습니다.
섀클은 180° 회전할 수 있습니다. 섀클의 안전 바는 일직선으로 당길 때 푸시 버튼이 의도치 않게 풀리지 않도록 보호합니다.
사용하기 위한 조건은 해당 재료 강도의 게이지가 정확한 나사 홀이 있어야 합니다.
각 나사산 지지 볼트에 자세한 사용 설명서가 첨부되어 있습니다.
내식성.
TÜV 검증.
Xmin., F1, F2 및 F3 정보는 DIN EN 13155에 따라 검사된 것으로, 시험 하중은 공칭 하중의 3배에 해당합니다.온도 범위:max. +250 °C.조립:조립: 1. 버튼을 누르고 계속 누른 상태를 유지합니다. 2. 나사산 지지 볼트를 삽입합니다. 3. 버튼에서 손을 뗀다(버튼이 다시 시작 위치에 있어야 합니다). 4. 나사산 지지 볼트가 지지 표면에 완전히 닿을 때까지 손으로 조입니다. 5. 나사산 요소가 마운팅 스레드에 맞물려 있는지 확인해야 합니다.
분해: 1. 나사산 지지 볼트를 시계 반대 방향으로 약 1/4 바퀴 돌립니다. 2. 버튼을 밀어 넣고 계속 누릅니다. 3. 나사산 지지 볼트를 빼냅니다. 4. 버튼에서 손을 뗍니다.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | F1 kN | F2 kN | F3 kN | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2154.08 | M8 | 6,62 | 12 | 17,8 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 21,5 | 8 | 2,1 | 0,9 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K2154.10 | M10 | 8,35 | 14 | 20 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 21,5 | 10 | 3,9 | 1,5 | 1,5 |  | | 요청 시 | | K2154.12 | M12 | 10,07 | 17 | 24 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 21,5 | 12 | 6,2 | 2,5 | 2,3 |  | | 요청 시 | | K2154.16 | M16 | 13,8 | 17 | 24 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 21,5 | 12 | 8,4 | 4,5 | 4,2 |  | | 요청 시 | | K2154.20 | M20 | 17,25 | 22 | 30 | 36,5 | 52 | 32,6 | 36 | 56 | 114 | 26 | 17 | 16,6 | 7,7 | 5,8 |  | | 요청 시 | | K2154.24 | M24 | 20,7 | 27 | 36 | 42 | 60 | 50,6 | 49,8 | 82 | 152 | 36 | 22 | 23 | 11,1 | 8,6 |  | | 요청 시 | |