제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 1.1191 (CK45). 인장 강도 ≈700 N/mm².표면 마무리:검정 산화.정보:지지용 핀 VDI 3366에 따름.

일반적으로 배열되는 지지용 핀은 항상 네 개입니다. 네 개의 지지용 핀을 사용하는 경우 두 개의 지지용 핀이 공구의 전체 무게를 지탱한다는 점에 유의해야 합니다. 따라서 공구를 돌릴 때 두 개의 지지용 핀에 하중을 분산시킬 수 있습니다.

육각 소켓 나사와 함께 배송됩니다.
도면 설명:
1) max. kg
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2045 지지용 핀 VDI 3366 325 kB

도면

지지용 핀 VDI 3366

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호A

A1BB1D1D2D3G
소켓 헤드
스크류용
LL2L3TT1지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K2045.16103420-169,514,5M8x258062096320 요청 시
K2045.20103725-2011,517,5M10x3090825118630 요청 시
K2045.25123835-251420M12x4010083013101250 요청 시
K2045.32164640-321826M16x45120103217,5102000 요청 시
K2045.40185450-402333M20x60140104021,5123200 요청 시
K2045.50225960-502739M24x70160124525145000 요청 시
K2045.6320788040632333M20x100200125021,5168000 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059