제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:직선형 모양정보:볼트와 섀클의 색상이 다를 수 있습니다.
자체 도장 작업을 하게되면 나사부위가 원할하게 작동 안할 수 있습니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1059 직선형 섀클 219 kB

도면

직선형 섀클

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

BB1D
max.
S
min.
K min.

H1인치지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1059.00500081226226824,61/4500 요청 시
K1059.007501013,52925,589,527,25/16750 요청 시
K1059.010001116,83628,59,51132,53/81000 요청 시
K1059.0150012194031,51112,537,67/161500 요청 시
K1059.020001620,6473512,515,540,71/22000 요청 시
K1059.0325019275947,515,519505/83250 요청 시
K1059.047502231,87054192259,53/44750 요청 시
K1059.065002536,680602225717/86500 요청 시
K1059.0850028439366,52528,580,518500 요청 시