- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0769회전 가능 링 나사 고장력, 품질 등급 10 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸 링 1.6541. 스틸 나사.표면 마무리:단조 및 고장력 열처리 링. EN 1677-1에 의거한 100% 전자기 균열 검사, 4중 안전. 플라스틱 코팅. 나사 경도 등급 10.9.정보:링 나사 DIN 580과는 반대로 링이 회전 가능하도록 설치되어 있고, 이를 통해 힘이 작용하는 방향을 조절할 수 있으며 의도치 않은 회전 및 과회전이 사전 차단됩니다.
– 4중 안전 – 최대 90°까지 측방향 정지 가능 – 나사를 조였을 때 링 몸체 360° 회전 가능
제시된 부하값은 최소 스크류 깊이 1x 스레드-직경, 스틸, 최소 인장력 363 N/mm², 적용 온도 -20 °C에서 +100 °C사이에 유효.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 031-430-1520 Fax: 031-624-6059
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|