text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
스틸 링 1.6541.
스틸 나사.
표면 마무리
단조 및 고장력 열처리 링.
EN 1677-1에 의거한 100% 전자기 균열
검사, 4중 안전. 플라스틱 코팅.
나사 경도 등급 10.9.
정보
링 나사 DIN 580과는 반대로 링이 회전
가능하도록 설치되어 있고, 이를 통해 힘이
작용하는 방향을 조절할 수 있으며 의도치
않은 회전 및 과회전이 사전 차단됩니다.

– 4중 안전
– 최대 90°까지 측방향 정지 가능
– 나사를 조였을 때 링 몸체 360° 회전 가능

제시된 부하값은 최소 스크류 깊이
1x 스레드-직경, 스틸, 최소 인장력 363 N/mm²,
적용 온도 -20 °C에서 +100 °C사이에 유효.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.