{"product":{"productId":"agid.24235","price":251283.97,"name":"피봇 리프트 링 회전 D=M24X37 스틸, 품질 등급 10"},"currency":"KRW"}
Hoist ring
회전식
스틸
- 품질 등급 10
- DGUV 인증
판매 단위
₩251,284 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D=나사
M24
L=나사 길이
37
B
53
B1
83
B2
50
D1
45
H
145
H1
59
H2
69
Item
Hoist ring
S
17
SW
14
SW1
36
max. 지탱력
kg
4000
모델 1
회전식
버전 2
품질 등급 10
본체 재질
스틸
조임 토크
Nm
400
설명
재료
클레비스 및 스크루온 브래킷, 스틸.
스크루 및 부싱, 스틸.
스크루 및 부싱, 스틸.
표면 마무리
클래비스 및 스크루온 브래킷, 단조되고 고장력 열처리됨. 100% 전자기 균열 테스트, 코팅.
스크루 강도 등급 10.9 이상. 100% 전자기 균열 테스트.
부싱, 아연 도금.
스크루 강도 등급 10.9 이상. 100% 전자기 균열 테스트.
부싱, 아연 도금.
정보
클래비스는 폴딩식이며 360 회전 가능하고 허용된 모든 이동 방향에서 전 부하를 견딥니다.정격 부하력은 클래비스에 보이도록 기재되어 있습니다. 이는 가장 불리한 경우의 수치입니다.(표 참조). 테스트 힘은 허용된 부하의 2.5배입니다. 기재된 최대 하중을 초과해서는 안 됩니다.
고정되어 있지만 분해 가능한 육각 헤드 스크류가 포함되어 있습니다. 클레비스는 기계 지침을 준수하고 DGUV 테스트를 거쳤습니다.
DIN EN 1677-1에 따라 테스트되었습니다.
CE 표지는 클레비스에 각인되어 있습니다.
고정되어 있지만 분해 가능한 육각 헤드 스크류가 포함되어 있습니다. 클레비스는 기계 지침을 준수하고 DGUV 테스트를 거쳤습니다.
DIN EN 1677-1에 따라 테스트되었습니다.
CE 표지는 클레비스에 각인되어 있습니다.
요청 시
적합성 인증서
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.