제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

경화 스틸 1.1141, 스테인레스 스틸 1.4301 혹은 스테인레스 스틸 1.4401.

표면 마무리:폼 블랭크.정보:안전이 중요한 분야에서 높은 수준을 요구하는 리프팅 및 운반 작업용(기계 제작, 리프팅 장치, 슬링 장치).
CE 표시는 링 나사에 찍혀 있습니다.
링 나사당 최대 45° 이하에서 F2 클램핑력.
요청 시:적합성 인증서
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0768 링 너트 DIN 582 291 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB

도면

링 너트 DIN 582

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질표면
기본 몸체
스틸 키D1D2D3D4EHKMF1 max.
kN
F2 max
kN

CAD액세서리가격주문
K0768.08스틸자연적 마무리1.1141M82036208,5368101,40,95 요청 시
K0768.10스틸자연적 마무리1.1141M10254525104510122,31,7 요청 시
K0768.12스틸자연적 마무리1.1141M12305430115312143,42,4 요청 시
K0768.16스틸자연적 마무리1.1141M163563351362141675 요청 시
K0768.20스틸자연적 마무리1.1141M2040724016711619128,3 요청 시
K0768.24스틸자연적 마무리1.1141M24509050209020241812,7 요청 시
K0768.008스틸광택 처리된 아연도금1.1141M82036208,5368101,40,95 요청 시
K0768.010스틸광택 처리된 아연도금1.1141M10254525104510122,31,7 요청 시
K0768.012스틸광택 처리된 아연도금1.1141M12305430115312143,42,4 요청 시
K0768.016스틸광택 처리된 아연도금1.1141M163563351362141675 요청 시
K0768.020스틸광택 처리된 아연도금1.1141M2040724016711619128,3 요청 시
K0768.024스틸광택 처리된 아연도금1.1141M24509050209020241812,7 요청 시
K0768.108스테인레스 스틸-1.4301M82036208,5368101,40,95 요청 시
K0768.110스테인레스 스틸-1.4301M10254525104510122,31,7 요청 시
K0768.112스테인레스 스틸-1.4301M12305430115312143,42,4 요청 시
K0768.116스테인레스 스틸-1.4301M163563351362141675 요청 시
K0768.120스테인레스 스틸-1.4301M2040724016711619128,3 요청 시
K0768.124스테인레스 스틸-1.4301M24509050209020241812,7 요청 시
K0768.208스테인레스 스틸-1.4401M82036208,5368101,40,95 요청 시
K0768.210스테인레스 스틸-1.4401M10254525104510122,31,7 요청 시
K0768.212스테인레스 스틸-1.4401M12305430115312143,42,4 요청 시
K0768.216스테인레스 스틸-1.4401M163563351362141675 요청 시
K0768.220스테인레스 스틸-1.4401M2040724016711619128,3 요청 시
K0768.224스테인레스 스틸-1.4401M24509050209020241812,7 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059