{"product":{"productId":"agid.15617","price":3941.28,"name":"링 나사 고정식 DIN580 M10X17, 스틸 1.1141 광택처리된 아연도금"},"currency":"KRW"}
Ring bolt
고정식
스틸
광택 처리된 아연도금
- 리프팅 및 운반 작업용
- 분야: 기계 공학, 공구 제작, 고정장치 구조물, 물류, 운반 기술
- 표면 마무리: 스틸 또는 스테인리스 스틸
판매 단위
₩3,941 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=나사
M10
D2
25
D3
45
D4
25
DIN
DIN 580
E
8
F1 max.
kN
2,3
F2 max
kN
1,7
H
45
Item
Ring bolt
K
10
L
17
M
12
모델 1
고정식
본체 재질
스틸
스틸 키
1.1141
지탱력
kg
173,4
표면
기본 몸체
광택 처리된 아연도금
설명
재료
경화 스틸 1.1141, 스테인레스 스틸 1.4301 혹은 스테인레스 스틸 1.4401.
표면 마무리
폼 블랭크.
정보
안전이 중요한 분야에서 높은 수준을 요구하는 리프팅 및 운반 작업용(기계 제작, 리프팅 장치, 슬링 장치).
CE 표시는 링 나사에 찍혀 있습니다.
링 나사당 최대 45° 이하에서 F2 클램핑력.
CE 표시는 링 나사에 찍혀 있습니다.
링 나사당 최대 45° 이하에서 F2 클램핑력.
요청 시
적합성 인증서
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.