{"product":{"productId":"agid.15617","price":3070,"name":"링 나사 DIN 580"},"currency":"KRW"}
재료
경화 스틸 1.1141, 스테인레스 스틸 1.4301 혹은 스테인레스 스틸 1.4401.
표면 마무리
폼 블랭크.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
경화 스틸 1.1141, 스테인레스 스틸 1.4301 혹은 스테인레스 스틸 1.4401.
표면 마무리
폼 블랭크.
정보
안전이 중요한 분야에서 높은 수준을 요구하는 리프팅 및 운반 작업용(기계 제작, 리프팅 장치, 슬링 장치).
CE 표시는 링 나사에 찍혀 있습니다.
링 나사당 최대 45° 이하에서 F2 클램핑력.
CE 표시는 링 나사에 찍혀 있습니다.
링 나사당 최대 45° 이하에서 F2 클램핑력.
요청 시
적합성 인증서
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.