- 휠 및 롤러
- 베어링 가이드 롤러
- 볼 트랜스퍼 유닛
- 링 나사 및 피봇 리프트 링
- K2044
지지용 나사 VDI 3366
- K2045
지지용 핀 VDI 3366
- K0767
링 나사 DIN 580
- K1333
링 나사, DIN 580 유사형
- K0768
링 너트 DIN 582
- K1334
링 너트 DIN 582 유사형
- K0769
회전 가능 링 나사 고장력, 품질 등급 10
- K2100
회전 가능한 스테인리스 스틸 링 나사 장력
- K0770
360도 회전 가능 슬링 스위벨 품질등급 8
- K1735
클레비스, 스틸, 360도 회전 가능, 품질 등급 10
- K0773
리프팅 포인트 용접 가능
- K1059
직선형 섀클
- K1058
구부러진 섀클
- K2178
리프팅 링, 스틸, U링, 360도 회전 가능
- K1920
리프팅 핀 자동 잠금
- K1919
리프팅 핀 자동 잠금, 스테인레스 스틸
- K1922
마운트 부시 리프팅 핀용, 스테인레스 스틸
- K1921
마운트 부시 리프팅 핀용, 스테인레스 스틸, 플랫
- K2154
자동 잠금 나사산 스터드 스틸
- K2155
자동 잠금식 스테인레스 스틸 나사산 지지 볼트
- K2156
회전식 섀클이 있는 자동 잠금식 스틸 나사산 지지 볼트
- K2157
회전식 쌔클이 있는 자동 잠금식 스테인레스 스틸 나사산 지지 볼트
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K1921_A마운트 부시, 리프팅 핀용, 스테인레스 스틸, 플랫, 타입 A |
뒤로 |
|
|
설명재질:스테인레스 스틸 1.4542. 표면 마무리:경화.정보:마운트 부시는 리프팅 핀을 신속히 안정적으로 고정할 수 있는 옵션을 제공합니다. 이를 통해 다양한 서포트 자재에 대한 쉽고 안정적인 장착이 가능해집니다. 벽이 얇은 부품과 막힌 홀에도 사용 가능합니다. 이 버전은 나사 체결 후 평평한 표면이 필요한 용도에 사용하기에 적합합니다. 내식성을 제공하며 쉽게 마모되지 않습니다.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L3 | X | 조임 토크 Nm
| CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1921.10810 | A | 8 | M16x1,5 | 24 | 9,8 | 3,1 | 16 | 10 | 25 | 20 | 1,5 | 75 |  | | 요청 시 | | K1921.10815 | A | 8 | M16x1,5 | 24 | 9,8 | 3,1 | 16 | 15 | 25 | 20 | 1,5 | 75 |  | | 요청 시 | | K1921.10825 | A | 8 | M16 | 24 | 9,8 | 3,1 | 16 | 25 | 35 | 30 | 1,5 | 75 |  | | 요청 시 | | K1921.10835 | A | 8 | M16 | 24 | 9,8 | 3,1 | 16 | 35 | 45 | 40 | 1,5 | 75 |  | | 요청 시 | | K1921.11015 | A | 10 | M20x1,5 | 28 | 12,2 | 5,1 | 20 | 15 | 30 | 24 | 1,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K1921.11025 | A | 10 | M20x1,5 | 28 | 12,2 | 5,1 | 20 | 25 | 35 | 29 | 1,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K1921.11035 | A | 10 | M20 | 28 | 12,2 | 5,1 | 20 | 35 | 45 | 39 | 1,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K1921.11050 | A | 10 | M20 | 28 | 12,2 | 5,1 | 20 | 50 | 60 | 54 | 1,5 | 100 |  | | 요청 시 | | K1921.11215 | A | 12 | M24x1,5 | 32 | 14,7 | 5,1 | 22 | 15 | 32 | 26 | 1,5 | 150 |  | | 요청 시 | | K1921.11225 | A | 12 | M24x1,5 | 32 | 14,7 | 5,1 | 22 | 25 | 40 | 34 | 1,5 | 150 |  | | 요청 시 | | K1921.11625 | A | 16 | M30x2 | 39 | 19,2 | 5,1 | 30 | 25 | 45 | 39 | 1,5 | 200 |  | | 요청 시 | |