제품 그룹
마운트 부시 리프팅 핀용, 스테인레스 스틸, 플랫
K1921

마운트 부시 리프팅 핀용, 스테인레스 스틸, 플랫

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:

스테인레스 스틸 1.4542.

표면 마무리:경화.정보:마운트 부시는 리프팅 핀을 신속히 안정적으로 고정할 수 있는 옵션을 제공합니다. 이를 통해 다양한 서포트 자재에 대한 쉽고 안정적인 장착이 가능해집니다. 벽이 얇은 부품과 막힌 홀에도 사용 가능합니다.
이 버전은 나사 체결 후 평평한 표면이 필요한 용도에 사용하기에 적합합니다.
내식성을 제공하며 쉽게 마모되지 않습니다.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1921 마운트 부시 리프팅 핀용, 스테인레스 스틸, 플랫 282 kB

도면 (전체 요약)

마운트 부시 리프팅 핀용, 스테인레스 스틸, 플랫

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D1

D2D3D4D5D6L1L2L3L4X조임 토크
Nm
CAD액세서리가격주문
K1921.10810A8M16x1,5249,83,116102520-1,575 요청 시
K1921.10815A8M16x1,5249,83,116152520-1,575 요청 시
K1921.10825A8M16249,83,116253530-1,575 요청 시
K1921.10835A8M16249,83,116354540-1,575 요청 시
K1921.11015A10M20x1,52812,25,120153024-1,5100 요청 시
K1921.11025A10M20x1,52812,25,120253529-1,5100 요청 시
K1921.11035A10M202812,25,120354539-1,5100 요청 시
K1921.11050A10M202812,25,120506054-1,5100 요청 시
K1921.11215A12M24x1,53214,75,122153226-1,5150 요청 시
K1921.11225A12M24x1,53214,75,122254034-1,5150 요청 시
K1921.11625A16M30x23919,25,130254539-1,5200 요청 시
K1921.11235B12M243214,75,1223550443,81,5150 요청 시
K1921.11250B12M243214,75,12250655918,81,5150 요청 시
K1921.11650B16M303919,25,13050655961,5200 요청 시
K1921.11675B16M303919,25,130759084311,5200 요청 시
K1921.12050B20M36x243265,1305070633,51,5200 요청 시
K1921.12075B20M36x243265,13075958828,51,5200 요청 시