제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:몸체 쾌삭강.
스틸 볼.
플라스틱 스프링.
표면 마무리:몸체 검정 산화.
볼 소재.
정보:측면 플런저는 보어홀로 최소한 크기 L3으로
눌려져야 함. 이는 장치의 작은 부품의 위치를
잡고 누를 때 사용됨.
공작물의 기계적인 가공이 정해지면 다른
클램핑 장치를 이용해 지탱해야 할 필요가 있을
수도 있음.
장치를 보관하는 경우 플라스틱 스프링을 내려
놓도록 유의할 것.

탄력은 통계상 평균 값임.
도면 설명:
2) 드리프트 펀치
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0374_C 스프링 측면 플런저, 타입 C 186 kB

도면

스프링 측면 플런저, 타입 C

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1HLL2L3B마운팅 홀
H8
시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0374.410C105,5130784,51060170 요청 시
K0374.412C126,51,535895,51280260 요청 시
K0374.414C1482409106,514120480 요청 시