{"product":{"productId":"agid.16968","price":16541,"name":"스프링 잠금장치 및 플런저 비틀림 방지 장치 포함"},"currency":"KRW"}
재료
스틸.
표면 마무리
나사 슬리브, 아연 도금 및 청색 피막처리
나사 볼트, 케이스 경화 처리, 검정 산화 처리.
표준 스프링력, 강화된 스프링력.
나사 볼트, 케이스 경화 처리, 검정 산화 처리.
표준 스프링력, 강화된 스프링력.
더 보기
더 적게 표시
스프링 잠금장치 및 플런저, 비틀림 방지 장치 포함. I형
시작하여
₩19,843
부가세 별도
배송비 별도
스프링 잠금장치 및 플런저, 비틀림 방지 장치 포함. H형
시작하여
₩17,999
부가세 별도
배송비 별도
스프링 잠금장치 및 플런저, 비틀림 방지 장치 포함. K형
시작하여
₩16,541
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
스틸.
표면 마무리
나사 슬리브, 아연 도금 및 청색 피막처리
나사 볼트, 케이스 경화 처리, 검정 산화 처리.
표준 스프링력, 강화된 스프링력.
나사 볼트, 케이스 경화 처리, 검정 산화 처리.
표준 스프링력, 강화된 스프링력.
정보
스프링 잠금장치 및 플런저(범용 플런저라고도 함)는 위치 고정 또는 각종 부품의 클램핑에 사용됩니다. 육각 형태를 통해 비틀리지 않도록 고정되어 있는 나사 볼트는 잠금장치 또는 플런저로 사용할 수 있습니다.