{"product":{"productId":"agid.20060","price":2870.28,"name":"스프링 플런저 , 매끄러운 버전, D=10 L=13,5, 플라스틱,구성 요소:스테인레스 스틸"},"currency":"KRW"}
Spring Plunger
매끄러운 버전
플라스틱
- 부품의 빠른 인덱싱, 포지셔닝 및 고정
- 분야: 기계 공학, 설비 공학, 수공업, 가정용품
- 일반적으로 사용할 수 있고 간단한 조립 가능
- 간단한 조립
- 안전한 오버헤드 설치 작업에 적합
판매 단위
₩2,870 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D=바깥지름
10
H=스트로크
2,4
L=길이
13,5
D1
8
D2
11
Item
Spring Plunger
L1
1,5
구성품 재질
스테인리스 스틸
모델 1
매끄러운 버전
본체 재질
플라스틱
스프링력
스탠다드
시작
탄성
F1 약. N
11,9
탄성
종료
F2 약. N
22,3
설명
재료
슬리브 열가소성.
스프링 스테인레스 스틸.
스테인레스 스틸/POM 볼.
스프링 스테인레스 스틸.
스테인레스 스틸/POM 볼.
표면 마무리
슬리브 검정색.
볼 경화, 소재.
볼 경화, 소재.
정보
스프링 플런저의 셀프 클램핑 기능이 있어 간단한 조립과 오버헤드 설치 작업이 가능합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.