{"product":{"productId":"agid.20763","price":1510,"name":"스페이서 볼 캐치용, 폴리아미드 검정"},"currency":"KRW"}
스페이서
볼 캐치용
폴리아미드
검정색
- 폴리아미드, 유리 섬유 강화
- 볼 래치 볼트의 거리를 늘릴 수 있습니다
판매 단위
₩1,510 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
설명
스페이서
모델 1
볼 캐치용
본체 재질
폴리아미드
본체 색상
검정색
H
4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
설명
재료
폴리아미드, 유리섬유 강화
표면 마무리
검정색.
정보
스페이서를 사용하여 볼 래치 볼트의 거리를 늘릴 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.