{"product":{"productId":"agid.21842","price":6083.28,"name":"POM으로 제작된 육각 소켓 및 납작한 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함"},"currency":"KRW"}
재료
슬리브, 스틸 경도 등급 5.8.
압축 핀, POM.
스프링 스틸 스프링 Kl. D.
나사 잠금 나일론.
압축 핀, POM.
스프링 스틸 스프링 Kl. D.
나사 잠금 나일론.
표면 마무리
검정 산화.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
슬리브, 스틸 경도 등급 5.8.
압축 핀, POM.
스프링 스틸 스프링 Kl. D.
나사 잠금 나일론.
압축 핀, POM.
스프링 스틸 스프링 Kl. D.
나사 잠금 나일론.
표면 마무리
검정 산화.
정보
이 플런저는 공작물 구성에서 누름 핀과 탄성 멈춤 장치로 주로 사용됩니다.
스러스트 핀은 축 방향으로 작동합니다.
스러스트 핀은 축 방향으로 작동합니다.
도면 설명
L2 = 약 스레드 2회전
1) 그루브 스크류 접착
1) 그루브 스크류 접착
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.