{"product":{"productId":"agid.1243","price":155319.48,"name":"스프링 플런저 , 상태 센서 있음, 개방기 D=M10, L=36,L1=4, 스틸, 검정 산화 마무리, 구성 요소:스틸 볼트, PU=1"},"currency":"KRW"}
Spring Plunger
상태 센서 있음
스틸
검정 산화 마무리
- 부품의 빠른 인덱싱, 포지셔닝 및 고정
- 분야: 기계 공학, 설비 공학, 수공업, 가정용품
- 일반적으로 사용할 수 있고 간단한 조립 가능
- 압축 핀, 경화
- 유도성 근접 스위치 포함
판매 단위
₩155,319 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D=나사
M10
H=스트로크
3
L1=길이
4
L=길이
36
P=케이블 길이
2000
D1
4,5
Item
Spring Plunger
VPE
1
구성품 재질
스틸 볼트
드라이브 프로필
근접 스위치
모델 1
상태 센서 있음
버전 2
개방기
본체 재질
스틸
스프링력
스탠다드
시작
탄성
F1 약. N
20
탄성
종료
F2 약. N
38
표면
기본 몸체
검정 산화 마무리
형태 플런저
압력 볼트
설명
제품 설명
상태 센서가 장착된 스프링 플런저는 고정 및 포지셔닝 요소로서의 기계적 기능 외에, 구성 부품이 원하는 위치에 있는지 확인하는 데 사용됩니다.
센서는 압축 핀이 들어가고 나와있는지 여부를 감지하여 이 상태 정보를 전자적으로 처리할 수 있습니다.
센서는 압축 핀이 들어가고 나와있는지 여부를 감지하여 이 상태 정보를 전자적으로 처리할 수 있습니다.
재료
슬리브, 압축 핀 및 스프링, 스틸.
상태 센서, 스테인리스 스틸.
상태 센서, 스테인리스 스틸.
표면 마무리
검정 검정 산화 마무리. 경화 압축 핀.
정보
상태 센서는 H의 스트로크에서 전환됩니다.
기술 데이터
유도형 센서:
출력 회로: PNP 폐쇄기(NO) 또는 개방기(NC)
작동 전압 10 - 30 V DC
작동 전류 <200 mA
스위칭 간격 0.8 mm
스위칭 주기: 2000 Hz
단락 방지: 예
극성 보호: 예
보호 등급: IP 67
연결 유형: 2m PVC 케이블
승인: CE
출력 회로: PNP 폐쇄기(NO) 또는 개방기(NC)
작동 전압 10 - 30 V DC
작동 전류 <200 mA
스위칭 간격 0.8 mm
스위칭 주기: 2000 Hz
단락 방지: 예
극성 보호: 예
보호 등급: IP 67
연결 유형: 2m PVC 케이블
승인: CE
용도
상태 센서가 있는 스프링 플런저는 상태에 따라 공정제어를 가능하게 합니다. 공작물 또는 가동 부품이 원하는 위치에 있는지 확인할 수 있습니다.
온도 범위
온도 범위: -25°C ~ +70°C
안전
상태 센서가 있는 스프링 플런저는 사람의 안전에 적합하지 않습니다.
도면 설명
4) LED 표시기
BN = 갈색
BK = 검정
BU = 파랑
적용예, 위치 확인:
위치 1: 슬라이드 끼워짐
위치 2: 슬라이드 풀림
3) 슬라이드
BN = 갈색
BK = 검정
BU = 파랑
적용예, 위치 확인:
위치 1: 슬라이드 끼워짐
위치 2: 슬라이드 풀림
3) 슬라이드
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.