text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

제품 설명
상태 센서가 장착된 스프링 플런저는 고정 및 포지셔닝 요소로서의 기계적 기능 외에, 구성 부품이 원하는 위치에 있는지 확인하는 데 사용됩니다.
센서는 압축 핀이 들어가고 나와있는지 여부를 감지하여 이 상태 정보를 전자적으로 처리할 수 있습니다.
재료
슬리브, 압축 핀 및 스프링, 스틸.
상태 센서, 스테인리스 스틸.
표면 마무리
검정 검정 산화 마무리. 경화 압축 핀.
정보
상태 센서는 H의 스트로크에서 전환됩니다.
기술 데이터
유도형 센서:
출력 회로: PNP 폐쇄기(NO) 또는 개방기(NC)
작동 전압 10 - 30 V DC
작동 전류 <200 mA
스위칭 간격 0.8 mm
스위칭 주기: 2000 Hz
단락 방지: 예
극성 보호: 예
보호 등급: IP 67
연결 유형: 2m PVC 케이블
승인: CE
용도
상태 센서가 있는 스프링 플런저는 상태에 따라 공정제어를 가능하게 합니다. 공작물 또는 가동 부품이 원하는 위치에 있는지 확인할 수 있습니다.
온도 범위
온도 범위: -25°C ~ +70°C
안전
상태 센서가 있는 스프링 플런저는 사람의 안전에 적합하지 않습니다.
도면 설명
4) LED 표시기

BN = 갈색
BK = 검정
BU = 파랑

적용예, 위치 확인:
위치 1: 슬라이드 끼워짐
위치 2: 슬라이드 풀림
3) 슬라이드
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.