{"product":{"productId":"agid.1302","price":9681.84,"name":"그리드 부품, D=8, D2=3, L=10, 쾌삭강, PU=1"},"currency":"KRW"}
Locator
쾌삭강
- 스프링 플런저용 액세서리
- 분야: 기계 공학, 설비 공학, 수공업, 가정용품
- 스프링 플런저와 함께 사용하여 정확한 잠금이 가능합니다
판매 단위
₩9,682 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D=지름
8
D1
해당 제품 페이지 크기
D2
3
H
해당 제품 페이지 크기
Item
Locator
L
10
L1
1
VPE
1
본체 재질
쾌삭강
스프링
플런저 D
적합
Ø6 / M8
설명
재료
쾌삭강.
표면 마무리
블랭크. 경화처리
정보
마찰 방지 및 정확한 잠금이 요구되면 스프링
플런저, 특히 강화된 탄성력과 연결된
로케이터를 사용할 수 있음.
플런저, 특히 강화된 탄성력과 연결된
로케이터를 사용할 수 있음.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.