제품 그룹
타입 G, 프레스 피트, 볼 플랫형 페이스
K0282_G

타입 G, 프레스 피트, 볼 플랫형 페이스

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강 몸체, 롤러 베어링 스틸 볼 1.2067표면 마무리:몸체: 열처리/인산염 처리.
볼 경화.
정보:토글 로케이터는 고정장치 구조물에서 스토퍼, 서포터 및 압력 패드로 사용됩니다.

볼이 비틀리지 않도록 고정되어 있습니다.

* 최소 홀 깊이를 유지하는 경우에만 적용됩니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0282_G 타입 G, 프레스 피트, 볼 플랫형 페이스 169 kB

도면

타입 G, 프레스 피트, 볼 플랫형 페이스

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D1D2D3HT볼-Ø마운팅 홀부하 max. kN
(정적 부하)
CAD액세서리가격주문
K0282.403G12M37,2113,510ø 12 H7X6 min.10* 요청 시
K0282.404G18M410,5174,416ø 18 H7X8 min.25* 요청 시
K0282.405G28M520256,325ø 28 H7X13 min.90* 요청 시