- 토글 로케이터, 스러스트 나사
- K0282
토글 로케이터
- K0282_C
토글 로케이터, 타입 C, 수나사 있음, 볼 플랫형, 평평
- K0282_D
토글 로케이터, 타입 D, 수나사 , 볼 플랫형, POM 인서트
- K0282_F
토글 로케이터, 타입 F, 수나사 있음, 볼 플랫형, 세레이션 있음
- K0282_M
토글 로케이터, 타입 F, 수나사 있음, 볼 플랫형, 세레이션 있음
- K0282_G
타입 G, 프레스 피트, 볼 플랫형 페이스
- K0282_H
토글 로케이터, 타입 H, 프레스 피트, 볼 플랫형, POM 인서트
- K0282_J
타입 J, 프레스 피트, 볼 플랫형, 세레이션 있음
- K0282_K
토글 로케이터, 타입 K, 프레스 피트, 볼 플랫형, 초경합금 인서트
- K0302
토글 로케이터 스위벨 앵글 12°
- K0283
토글 로케이터 스위벨 앵글 14° 및 20°
- K0284
토글 로케이터 O 링
- K0285
토글 로케이터 O 링, 교환형 인써트
- K0286
토글 로케이터 자동 복귀형
- K1164
토글 로케이터 자동 복귀형
- K0287
조절형 토글 로케이터
- K0288
토글 로케이터 조절형 O 링
- K0289
O 링 및 교환형 인써트 장착 조절형 토글 로케이터
- K0290
토글 로케이터 조절형 O 링 및 육각 소켓
- K0291
토글 로케이터 조절형 O 링, 교환형 인써트 및 육각 소켓
- K0381
볼 압력 스크류, 헤드 있음, 스테인레스 스틸
- K0380
육각 볼 스크류
- K0384
볼 압력 스크류, 헤드 무, 스테인레스 스틸 플랫 볼
- K0383
볼 압력 스크류, 헤드 무 플랫 볼
- K1913
볼이 끝에 달린 스크류, 헤드 없음 짧은 버전
- K0384
볼 압력 스크류, 헤드 없음, 스테인레스 스틸, 플랫형 볼과 변형 방지 기능
- K0383
볼 압력 스크류, 헤드 무 플랫 볼 회전 안전
- K0382
육각 볼 스크류, 헤드 무 가는 나사 유
- K0384
볼 압력 스크류, 헤드 무, 스테인레스 스틸 구형
- K0383
볼 압력 스크류, 헤드 무 구형
- K0666
전체 볼이 있는 헤드가 없는 볼이 끝에 달린 스크류, 나사 잠금 포함
- K0666
헤드가 없는 평평한 볼이 끝에 달린 스크류, 나사 잠금 포함
- K0389
압력 스크류
- K0667
스테인레스 스틸 압력 스크류
- K0668
나사 잠금이 포함된 클램핑 스핀들
- K0403
부착물 팁이 있는 압력 스크류
- K0272
팁이 있는 압력 스크류
- 그리퍼
- 로케이팅 볼트, 지탱 볼트
- 높이 조절이 가능한 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:몸체: 단강, 볼: 롤러 베어링 스틸 1.2067. 타입 D: POM 인서트가 있는 볼 타입 H: POM 인서트가 있는 볼 타입 K: 초경금속 인서트가 있는 볼 타입 M: 하드 메탈 볼.표면 마무리:몸체: 열처리/인산염 처리. 볼 경화. 타입 M: 니켈 도금한 볼정보:토글 로케이터는 고정장치 구조물에서 스토퍼, 서포터 및 압력 패드로 사용됩니다.
볼이 비틀리지 않도록 고정되어 있습니다.
* 최소 홀 깊이를 유지하는 경우에만 적용됩니다.도면 설명:타입 C: 수나사, 볼 플랫형, 평평함 타입 D: 수나사, 볼 플랫형, POM 인써트 있음 타입 F: 수나사, 볼 플랫형, 세레이션 있음 타입 M: 수나사, 볼 플랫형, 하드 메탈 인써트 있음 타입 G: 얼라인먼트 서포터, 볼 플랫형 있음, 평평함 타입 H: 얼라인먼트 서포터, 볼 플랫형, POM 인써트 있음 타입 J: 얼라인먼트 서포터, 볼 플랫형, 세레이션 있음 타입 K: 얼라인먼트 서포터, 볼 플랫형, 하드 메탈 인써트 있음 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | B | D1 | D2 | D3 | H | T | 볼-Ø | SW | 마운팅 홀 | 부하 max. kN (정적 부하) | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0282.108 | C | 8 | 13 | M8 | 7,2 | 13 | - | 10 | 11 | - | 10 |  | | 요청 시 | | K0282.110 | C | 10 | 20 | M10 | 10,5 | 18 | - | 16 | 17 | - | 25 |  | | 요청 시 | | K0282.112 | C | 12 | 20 | M12 | 10,5 | 18 | - | 16 | 17 | - | 25 |  | | 요청 시 | | K0282.116 | C | 16 | 30 | M16 | 20 | 27 | - | 25 | 27 | - | 90 |  | | 요청 시 | | K0282.120 | C | 20 | 50 | M20 | 34,5 | 35 | - | 40 | 41 | - | 165 |  | | 요청 시 | | K0282.208 | D | 8 | 13 | M8 | 7,9 | 13 | - | 10 | 11 | - | 10 |  | | 요청 시 | | K0282.210 | D | 10 | 20 | M10 | 12,7 | 18 | - | 16 | 17 | - | 25 |  | | 요청 시 | | K0282.212 | D | 12 | 20 | M12 | 12,7 | 18 | - | 16 | 17 | - | 25 |  | | 요청 시 | | K0282.308 | F | 8 | 13 | M8 | 7,2 | 13 | - | 10 | 11 | - | 10 |  | | 요청 시 | | K0282.310 | F | 10 | 20 | M10 | 10,5 | 18 | - | 16 | 17 | - | 25 |  | | 요청 시 | | K0282.312 | F | 12 | 20 | M12 | 10,5 | 18 | - | 16 | 17 | - | 25 |  | | 요청 시 | | K0282.316 | F | 16 | 30 | M16 | 20 | 27 | - | 25 | 27 | - | 90 |  | | 요청 시 | | K0282.320 | F | 20 | 50 | M20 | 34,5 | 35 | - | 40 | 41 | - | 165 |  | | 요청 시 | | K0282.908 | M | 8 | 13 | M8 | 7,7 | 13,3 | - | 10 | 11 | - | 10 |  | | 요청 시 | | K0282.910 | M | 10 | 20 | M10 | 12 | 18 | - | 16 | 17 | - | 25 |  | | 요청 시 | | K0282.912 | M | 12 | 20 | M12 | 12 | 18 | - | 16 | 17 | - | 25 |  | | 요청 시 | | K0282.403 | G | - | 12 | M3 | 7,2 | 11 | 3,5 | 10 | - | ø 12 H7X6 min. | 10* |  | | 요청 시 | | K0282.404 | G | - | 18 | M4 | 10,5 | 17 | 4,4 | 16 | - | ø 18 H7X8 min. | 25* |  | | 요청 시 | | K0282.405 | G | - | 28 | M5 | 20 | 25 | 6,3 | 25 | - | ø 28 H7X13 min. | 90* |  | | 요청 시 | | K0282.503 | H | - | 12 | M3 | 7,9 | 11 | 3 | 10 | - | ø 12 H7X6 min. | 10* |  | | 요청 시 | | K0282.504 | H | - | 18 | M4 | 12,7 | 17 | 4 | 16 | - | ø 18 H7X8 min. | 25* |  | | 요청 시 | | K0282.505 | H | - | 28 | M5 | 19,05 | 25 | 6 | 25 | - | ø 28 H7X13 min. | 90* |  | | 요청 시 | | K0282.603 | J | - | 12 | M3 | 7,2 | 11 | 3,5 | 10 | - | ø 12 H7X6 min. | 10* |  | | 요청 시 | | K0282.604 | J | - | 18 | M4 | 10,5 | 17 | 4,4 | 16 | - | ø 18 H7X8 min. | 25* |  | | 요청 시 | | K0282.605 | J | - | 28 | M5 | 20 | 25 | 6,3 | 25 | - | ø 28 H7X13 min. | 90* |  | | 요청 시 | | K0282.804 | K | - | 18 | M4 | 12,7 | 17 | 4 | 16 | - | ø 18 H7X8 min. | 25* |  | | 요청 시 | | K0282.803 | K | - | 12 | M3 | 7,9 | 11 | 3 | 10 | - | ø 12 H7X6 min. | 10* |  | | 요청 시 | | K0282.805 | K | - | 28 | M5 | 19,05 | 25 | 6 | 25 | - | ø 28 H7X13 min. | 90* |  | | 요청 시 | |