제품 그룹
토글 로케이터, O링, 타입 F, 스틸 볼 플랫형, 세레이션 있음
K0284_F

토글 로케이터, O링, 타입 F, 스틸 볼 플랫형, 세레이션 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강 몸체.
볼 툴 스틸.
표면 마무리:몸체 열처리. 볼 경화, 검정 산화 처리. 정보:토글 로케이터는 가공, 미가공 공작물의 지탱과 클램핑을 위해 사용함.
이에 있어 토글 로케이터는 장치 및 공작물 구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고 플런저로 작용함.

볼 회전 안전.
장점:내장된 O 링은 볼을 지탱하고 오염 및 외부
물질의 침입을 방지함.
이를 통해 정상적인 운동이 보장됨.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0284_F 토글 로케이터, O링, 타입 F, 스틸 볼 플랫형, 세레이션 있음 217 kB

도면

토글 로케이터, O링, 타입 F, 스틸 볼 플랫형, 세레이션 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D1D2D3HH1T볼-Ø부하 max. kN
(정적 부하)
CAD액세서리가격주문
K0284.304X012F10M46121,54,5712 요청 시
K0284.304X025F10M46251,512712 요청 시
K0284.305X016F13M58,5161,551020 요청 시
K0284.305X025F13M58,5251,5121020 요청 시