제품 그룹
토글 로케이터, 자동 복귀형, 타입 G, 얼라인먼트 서포트, 볼 플랫형, 평평
K1164_G

토글 로케이터, 자동 복귀형, 타입 G, 얼라인먼트 서포트, 볼 플랫형, 평평

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:볼, 단강, 구면 시트, 스틸.표면 마무리:볼, 인산염처리, 구면 시트, 경화처리.정보:토글 로케이터는 고정장치 제작에서 스톱, 서포트 및 압력 패드로 사용됩니다.
연마된 서포트 면은 부하 해제 후 다시 초기 위치로 돌아갑니다.

볼이 비틀리지 않도록 고정되어 있음.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1164_G 토글 로케이터, 자동 복귀형, 타입 G, 얼라인먼트 서포트, 볼 플랫형, 평평 204 kB

도면

토글 로케이터, 자동 복귀형, 타입 G, 얼라인먼트 서포트, 볼 플랫형, 평평

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D2D3HETSW1SW2볼-Ø부하 max. kN
(정적 부하)
CAD액세서리가격주문
K1164.403GM391311,5510698 요청 시
K1164.404GM412181561381216 요청 시
K1164.405GM5182521,9819101732 요청 시
K1164.406GM6263631,21027162564 요청 시
K1164.408GM8304034,61230172890 요청 시