제품 그룹
토글 로케이터 스위벨 앵글 14° 및 20°
K0283

토글 로케이터 스위벨 앵글 14° 및 20°

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:스틸 몸체.
볼 내부식성 내산성 스틸.
경금속 인써트의 타입 M.
표면 마무리:몸체 검정 산화, 볼 소재.정보:토글 로케이터는 가공, 미가공 공작물의 지탱과 클램핑을 위해 사용함. 이에 있어 토글 로케이터는 장치 및 공작물 구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고 플런저로 작용함.
특허 등록.
나사 D2에서 나사 스터드 또는 스터드를 돌려 접합됨. 토글 로케이터를 간단하게 수나사를 사용할 수도 있음.

볼은 비틀림에 안정적임.
장점:– 토글 로케이터는 회전 가능함.
– 큰 부하 용량 지탱.
– 내장된 O 링은 오염 및 외부 물질을 여과함. 따라서 기능의 안정성을 보장함
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0283 토글 로케이터 스위벨 앵글 14° 및 20° 247 kB

도면 (전체 요약)

토글 로케이터 스위벨 앵글 14° 및 20°

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입αD1D2D3D4HH1H2ESWT볼-Ø부하 max. kN
(정적 부하)
CAD액세서리가격주문
K0283.1061C14°12M67-17,5-12,519,61761014 요청 시
K0283.106C14°16M67-17,5--19,61761014 요청 시
K0283.108C20°22M811-26--27,72491634 요청 시
K0283.1101C20°18M1011-26-2027,72491634 요청 시
K0283.110C20°22M1011-26--27,72491634 요청 시
K0283.112C20°22M1211-26--27,72491634 요청 시
K0283.1161C20°26M1618-40-3041,636152590 요청 시
K0283.116C20°34M1618-40--41,636152590 요청 시
K0283.120C20°34M2018-40--41,636152590 요청 시
K0283.9061M14°12M676,3517,50,612,519,61761014 요청 시
K0283.906M14°16M676,3517,50,6-19,61761014 요청 시
K0283.908M20°22M8117,5260,8-27,72491634 요청 시
K0283.9101M20°18M10117,5260,82027,72491634 요청 시
K0283.910M20°22M10117,5260,8-27,72491634 요청 시
K0283.912M20°22M12117,5260,8-27,72491634 요청 시
K0283.9161M20°26M161812,7400,93041,636152590 요청 시
K0283.916M20°34M161812,7400,9-41,636152590 요청 시
K0283.920M20°34M201812,7400,9-41,636152590 요청 시