제품 그룹
볼 압력 스크류, 헤드 있음, 타입 FV, 플랫형 볼, 세레이션, 회전 방지 기능
K0380_FV

볼 압력 스크류, 헤드 있음, 타입 FV, 플랫형 볼, 세레이션, 회전 방지 기능

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강 나사.
롤러 베어링 스틸 볼
표면 마무리:스크류, 경도 등급 최소 10.9, 검정색
볼 경화, 자연적 마무리.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0380_FV 볼 압력 스크류, 헤드 있음, 타입 FV, 플랫형 볼, 세레이션, 회전 방지 기능 175 kB
 경도 등급 182 kB

도면

볼 압력 스크류, 헤드 있음, 타입 FV, 플랫형 볼, 세레이션, 회전 방지 기능

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1D3LL1L2볼-ØSW부하
max. kN
(정적 부하)
CAD액세서리가격주문
K0380.50820FVM84,513203,585,569요청 시
K0380.50835FVM84,513353,585,569요청 시
K0380.50850FVM84,513502285,569요청 시
K0380.51025FVM10616254,5107812 요청 시
K0380.51040FVM10616404,5107812 요청 시
K0380.51060FVM106166028107812 요청 시
K0380.51230FVM127,218305128,51018 요청 시
K0380.51250FVM127,218505128,51018 요청 시
K0380.51280FVM127,2188044128,51018 요청 시
K0380.51640FVM1610,72440616121436 요청 시
K0380.51660FVM1610,72460616121436 요청 시
K0380.51680FVM1610,724803616121436 요청 시
K0380.52050FVM2013,530507,520151760요청 시
K0380.52080FVM2013,530802820151760요청 시
K0380.520100FVM2013,5301004820151760요청 시
K0380.52460FVM2415,83660924181980요청 시
K0380.52490FVM2415,836903024181980요청 시
K0380.524120FVM2415,8361206024181980요청 시