- 토글 로케이터, 스러스트 나사
- K0282
토글 로케이터
- K0302
토글 로케이터 스위벨 앵글 12°
- K0283
토글 로케이터 스위벨 앵글 14° 및 20°
- K0284
토글 로케이터 O 링
- K0285
토글 로케이터 O 링, 교환형 인써트
- K0286
토글 로케이터 자동 복귀형
- K1164
토글 로케이터 자동 복귀형
- K0287
조절형 토글 로케이터
- K0288
토글 로케이터 조절형 O 링
- K0289
O 링 및 교환형 인써트 장착 조절형 토글 로케이터
- K0290
토글 로케이터 조절형 O 링 및 육각 소켓
- K0291
토글 로케이터 조절형 O 링, 교환형 인써트 및 육각 소켓
- K0381
볼 압력 스크류, 헤드 있음, 스테인레스 스틸
- K0380
육각 볼 스크류
- K0384
볼 압력 스크류, 헤드 무, 스테인레스 스틸 플랫 볼
- K0383
볼 압력 스크류, 헤드 무 플랫 볼
- K1913
볼이 끝에 달린 스크류, 헤드 없음 짧은 버전
- K0384
볼 압력 스크류, 헤드 없음, 스테인레스 스틸, 플랫형 볼과 변형 방지 기능
- K0383
볼 압력 스크류, 헤드 무 플랫 볼 회전 안전
- K0382
육각 볼 스크류, 헤드 무 가는 나사 유
- K0384
볼 압력 스크류, 헤드 무, 스테인레스 스틸 구형
- K0383
볼 압력 스크류, 헤드 무 구형
- K0666
전체 볼이 있는 헤드가 없는 볼이 끝에 달린 스크류, 나사 잠금 포함
- K0666
헤드가 없는 평평한 볼이 끝에 달린 스크류, 나사 잠금 포함
- K0389
압력 스크류
- K0667
스테인레스 스틸 압력 스크류
- K0668
나사 잠금이 포함된 클램핑 스핀들
- K0403
부착물 팁이 있는 압력 스크류
- K0272
팁이 있는 압력 스크류
- 그리퍼
- 로케이팅 볼트, 지탱 볼트
- 높이 조절이 가능한 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0287_F토글 로케이터, 조절형, 타입 F, 볼 플랫형, 세레이션 있음 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸 또는 스테인리스 스틸.표면 마무리:스틸 사양: 하우징 열 처리 및 망간 인산염 처리 너트, 검정 산화 처리
스테인레스 스틸 사양: 하우징 열 처리 및 전해 연마 너트 블랭크 처리정보:볼은 비틀림에 안정적임. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 본체 재질 | B | D2 | D3 | H | L | E | SW | 볼-Ø | 부하 max. kN (정적 부하) | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0287.308 | F | 스틸 | 25 | M8 | 5,8 | 11,6 | 36,6 | 14,5 | 13 | 8,5 | 8 |  | | 요청 시 | | K0287.310 | F | 스틸 | 30 | M10 | 8,6 | 15,7 | 45,7 | 19 | 17 | 12 | 8 |  | | 요청 시 | | K0287.312 | F | 스틸 | 35 | M12 | 8,6 | 15,7 | 50,7 | 19 | 17 | 12 | 15 |  | | 요청 시 | | K0287.316 | F | 스틸 | 40 | M16 | 10,5 | 20,7 | 60,7 | 27 | 24 | 16 | 25 |  | | 요청 시 | | K0287.320 | F | 스틸 | 50 | M20 | 20 | 27,3 | 77,3 | 33 | 30 | 25 | 90 |  | | 요청 시 | | K0287.3081 | F | 스테인레스 스틸 | 25 | M8 | 5,8 | 11,6 | 36,6 | 14,5 | 13 | 8,5 | 8 |  | | 요청 시 | | K0287.3101 | F | 스테인레스 스틸 | 30 | M10 | 8,6 | 15,7 | 45,7 | 19 | 17 | 12 | 8 |  | | 요청 시 | | K0287.3121 | F | 스테인레스 스틸 | 35 | M12 | 8,6 | 15,7 | 50,7 | 19 | 17 | 12 | 15 |  | | 요청 시 | | K0287.3161 | F | 스테인레스 스틸 | 40 | M16 | 10,5 | 20,7 | 60,7 | 27 | 24 | 16 | 25 |  | | 요청 시 | | K0287.3201 | F | 스테인레스 스틸 | 50 | M20 | 20 | 27,3 | 77,3 | 33 | 30 | 25 | 90 |  | | 요청 시 | |