제품 그룹
토글 로케이터, 조절형, 타입 C, 볼 플랫형
K0287_C

토글 로케이터, 조절형, 타입 C, 볼 플랫형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 또는 스테인리스 스틸.표면 마무리:스틸 사양:
하우징 열 처리 및 망간 인산염 처리
너트, 검정 산화 처리

스테인레스 스틸 사양:
하우징 열 처리 및 전해 연마
너트 블랭크 처리
정보:볼은 비틀림에 안정적임.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0287_C 토글 로케이터, 조절형, 타입 C, 볼 플랫형 159 kB

도면

토글 로케이터, 조절형, 타입 C, 볼 플랫형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질BD2D3HLESW볼-Ø부하 max. kN
(정적 부하)
CAD액세서리가격주문
K0287.108C스틸25M85,811,636,614,5138,58 요청 시
K0287.110C스틸30M108,615,745,71917128 요청 시
K0287.112C스틸35M128,615,750,719171215 요청 시
K0287.116C스틸40M1610,520,760,727241625 요청 시
K0287.120C스틸50M202027,377,333302590 요청 시
K0287.1081C스테인레스 스틸25M85,811,636,614,5138,58 요청 시
K0287.1101C스테인레스 스틸30M108,615,745,71917128 요청 시
K0287.1121C스테인레스 스틸35M128,615,750,719171215 요청 시
K0287.1161C스테인레스 스틸40M1610,520,760,727241625 요청 시
K0287.1201C스테인레스 스틸50M202027,377,333302590 요청 시