- 토글 로케이터, 스러스트 나사
- 그리퍼
- 로케이팅 볼트, 지탱 볼트
- K0350
로케이팅 볼트 볼 엔드 타입 A
- K0351
로케이팅 볼트 볼 엔드 타입 B
- K0350
로케이팅 볼트 볼 엔드 플랫 타입 C
- K0351
로케이팅 볼트 볼 엔드 플랫 타입 D
- K0352
원통 포지셔닝 핀 연마형
- K0353
원통 포지셔닝 핀 비연마형
- K0354
프리 밀링 포지셔닝 핀 연마형
- K0355
프리 밀링 포지셔닝 핀 비연마형
- K0356
확장형 포지셔닝 볼트
- K0292
스틸 지탱 볼트, 경화 및 연마 처리, 센터링 없음
- K1832
지탱 볼트 지지 센서 포함
- K0293
로케이팅 볼트 및 지탱 볼트 DIN 6321
- K1094
로케이팅 볼트, 암나사
- K1095
로케이팅 볼트용 마운트 부싱
- K0298
포지셔닝 피트
- K0299
포지셔닝 피트
- K0300
외부 나사가 있는 지그 피트
- K0301
지그 피트 암나사
- K1302
확장 피스
- K0294
스틸 지탱 볼트, 열처리 및 검정 산화 마무리
- K0295
지탱 볼트 포지셔닝 핀
- K0296
피트 나사 핀 DIN 6320 (버전 1971)
- K1105
나사 볼트 수나사가 부착된 핀 형태
- K1105
서포트 볼트 암나사가 부착된 핀 형태
- K0303
피트
- K0297
지탱 볼트
- K0305
스틸 지탱 볼트, 경화 처리, 검정 산화 마무리 및 연마 처리
- K0306
조절형 지탱 볼트 카운터 너트
- K0307
스틸 또는 황동 지탱 볼트, 둥근 헤드
- K1200
스틸 스톱 나사, 경도 등급 10.9.
- K0308
잭 스크류
- K1854
서포트 부품을 유압식으로 조일 수 있음 스프링 리턴이 있는 단동
- K0581
스테인레스 스틸 스토퍼 조절형 최종 위치 센서 있음
- K1633
도어 스톱, 플라스틱 알루미늄 프로파일용, 완충 장치 또는 자기 잠금장치가 있음
- K1214
슬라이딩 클램핑 스톱 슬롯 프로파일용
- 높이 조절이 가능한 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K1200스틸 스톱 나사, 경도 등급 10.9. |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸. 경도 등급 10.9.표면 마무리:스톱 나사, 검정 산화 처리. 너트, 아연 도금.정보:스톱 나사 사이즈 M3, 강도 등급 8.8만 공급 가능. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | D | L | K | SW | SR1 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1200.10316 | A | M3 | 16 | 2 | 5,5 | - |  | | 요청 시 | | K1200.10325 | A | M3 | 25 | 2 | 5,5 | - |  | | 요청 시 | | K1200.10416 | A | M4 | 16 | 2,5 | 7 | - |  | | 요청 시 | | K1200.10425 | A | M4 | 25 | 2,5 | 7 | - |  | | 요청 시 | | K1200.10435 | A | M4 | 35 | 2,5 | 7 | - |  | | 요청 시 | | K1200.10516 | A | M5 | 16 | 3,5 | 8 | - |  | | 요청 시 | | K1200.10525 | A | M5 | 25 | 3,5 | 8 | - |  | | 요청 시 | | K1200.10535 | A | M5 | 35 | 3,5 | 8 | - |  | | 요청 시 | | K1200.10625 | A | M6 | 25 | 3,8 | 10 | - |  | | 요청 시 | | K1200.10635 | A | M6 | 35 | 3,8 | 10 | - |  | | 요청 시 | | K1200.10640 | A | M6 | 40 | 3,8 | 10 | - |  | | 요청 시 | | K1200.10812 | A | M8 | 12 | 5 | 13 | - |  | | 요청 시 | | K1200.10816 | A | M8 | 16 | 5 | 13 | - |  | | 요청 시 | | K1200.10820 | A | M8 | 20 | 5 | 13 | - |  | | 요청 시 | | K1200.10825 | A | M8 | 25 | 5 | 13 | - |  | | 요청 시 | | K1200.10830 | A | M8 | 30 | 5 | 13 | - |  | | 요청 시 | | K1200.10835 | A | M8 | 35 | 5 | 13 | - |  | | 요청 시 | | K1200.10840 | A | M8 | 40 | 5 | 13 | - |  | | 요청 시 | | K1200.10845 | A | M8 | 45 | 5 | 13 | - |  | | 요청 시 | | K1200.10850 | A | M8 | 50 | 5 | 13 | - |  | | 요청 시 | | K1200.10855 | A | M8 | 55 | 5 | 13 | - |  | | 요청 시 | | K1200.10865 | A | M8 | 65 | 5 | 13 | - |  | | 요청 시 | | K1200.10870 | A | M8 | 70 | 5 | 13 | - |  | | 요청 시 | | K1200.10885 | A | M8 | 85 | 5 | 13 | - |  | | 요청 시 | | K1200.11035 | A | M10 | 35 | 6 | 17 | - |  | | 요청 시 | | K1200.11040 | A | M10 | 40 | 6 | 17 | - |  | | 요청 시 | | K1200.11050 | A | M10 | 50 | 6 | 17 | - |  | | 요청 시 | | K1200.11060 | A | M10 | 60 | 6 | 17 | - |  | | 요청 시 | | K1200.11240 | A | M12 | 40 | 7 | 19 | - |  | | 요청 시 | | K1200.11260 | A | M12 | 60 | 7 | 19 | - |  | | 요청 시 | | K1200.11270 | A | M12 | 70 | 7 | 19 | - |  | | 요청 시 | | K1200.11650 | A | M16 | 50 | 9,5 | 24 | - |  | | 요청 시 | | K1200.11660 | A | M16 | 60 | 9,5 | 24 | - |  | | 요청 시 | | K1200.11670 | A | M16 | 70 | 9,5 | 24 | - |  | | 요청 시 | | K1200.20316 | B | M3 | 16 | 2 | 5,5 | 10 |  | | 요청 시 | | K1200.20325 | B | M3 | 25 | 2 | 5,5 | 10 |  | | 요청 시 | | K1200.20416 | B | M4 | 16 | 2,5 | 7 | 10 |  | | 요청 시 | | K1200.20425 | B | M4 | 25 | 2,5 | 7 | 10 |  | | 요청 시 | | K1200.20435 | B | M4 | 35 | 2,5 | 7 | 10 |  | | 요청 시 | | K1200.20516 | B | M5 | 16 | 3,5 | 8 | 12 |  | | 요청 시 | | K1200.20525 | B | M5 | 25 | 3,5 | 8 | 12 |  | | 요청 시 | | K1200.20535 | B | M5 | 35 | 3,5 | 8 | 12 |  | | 요청 시 | | K1200.20625 | B | M6 | 25 | 3,8 | 10 | 15 |  | | 요청 시 | | K1200.20635 | B | M6 | 35 | 3,8 | 10 | 15 |  | | 요청 시 | | K1200.20640 | B | M6 | 40 | 3,8 | 10 | 15 |  | | 요청 시 | | K1200.20812 | B | M8 | 12 | 5 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K1200.20816 | B | M8 | 16 | 5 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K1200.20820 | B | M8 | 20 | 5 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K1200.20825 | B | M8 | 25 | 5 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K1200.20830 | B | M8 | 30 | 5 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K1200.20835 | B | M8 | 35 | 5 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K1200.20840 | B | M8 | 40 | 5 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K1200.20845 | B | M8 | 45 | 5 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K1200.20850 | B | M8 | 50 | 5 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K1200.20855 | B | M8 | 55 | 5 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K1200.20865 | B | M8 | 65 | 5 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K1200.20870 | B | M8 | 70 | 5 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K1200.20885 | B | M8 | 85 | 5 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K1200.21035 | B | M10 | 35 | 6 | 17 | 30 |  | | 요청 시 | | K1200.21040 | B | M10 | 40 | 6 | 17 | 30 |  | | 요청 시 | | K1200.21050 | B | M10 | 50 | 6 | 17 | 30 |  | | 요청 시 | | K1200.21060 | B | M10 | 60 | 6 | 17 | 30 |  | | 요청 시 | | K1200.21240 | B | M12 | 40 | 7 | 19 | 30 |  | | 요청 시 | | K1200.21260 | B | M12 | 60 | 7 | 19 | 30 |  | | 요청 시 | | K1200.21270 | B | M12 | 70 | 7 | 19 | 30 |  | | 요청 시 | | K1200.21650 | B | M16 | 50 | 9,5 | 24 | 35 |  | | 요청 시 | | K1200.21660 | B | M16 | 60 | 9,5 | 24 | 35 |  | | 요청 시 | | K1200.21670 | B | M16 | 70 | 9,5 | 24 | 35 |  | | 요청 시 | |