- 토글 로케이터, 스러스트 나사
- K0282
토글 로케이터
- K0302
토글 로케이터 스위벨 앵글 12°
- K0283
토글 로케이터 스위벨 앵글 14° 및 20°
- K0284
토글 로케이터 O 링
- K0285
토글 로케이터 O 링, 교환형 인써트
- K0286
토글 로케이터 자동 복귀형
- K1164
토글 로케이터 자동 복귀형
- K0287
조절형 토글 로케이터
- K0288
토글 로케이터 조절형 O 링
- K0289
O 링 및 교환형 인써트 장착 조절형 토글 로케이터
- K0290
토글 로케이터 조절형 O 링 및 육각 소켓
- K0291
토글 로케이터 조절형 O 링, 교환형 인써트 및 육각 소켓
- K0381
볼 압력 스크류, 헤드 있음, 스테인레스 스틸
- K0380
육각 볼 스크류
- K0384
볼 압력 스크류, 헤드 무, 스테인레스 스틸 플랫 볼
- K0383
볼 압력 스크류, 헤드 무 플랫 볼
- K1913
볼이 끝에 달린 스크류, 헤드 없음 짧은 버전
- K0384
볼 압력 스크류, 헤드 없음, 스테인레스 스틸, 플랫형 볼과 변형 방지 기능
- K0383
볼 압력 스크류, 헤드 무 플랫 볼 회전 안전
- K0382
육각 볼 스크류, 헤드 무 가는 나사 유
- K0384
볼 압력 스크류, 헤드 무, 스테인레스 스틸 구형
- K0383
볼 압력 스크류, 헤드 무 구형
- K0666
전체 볼이 있는 헤드가 없는 볼이 끝에 달린 스크류, 나사 잠금 포함
- K0666
헤드가 없는 평평한 볼이 끝에 달린 스크류, 나사 잠금 포함
- K0389
압력 스크류
- K0667
스테인레스 스틸 압력 스크류
- K0668
나사 잠금이 포함된 클램핑 스핀들
- K0403
부착물 팁이 있는 압력 스크류
- K0272
팁이 있는 압력 스크류
- 그리퍼
- 로케이팅 볼트, 지탱 볼트
- 높이 조절이 가능한 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0381볼 압력 스크류, 헤드 있음, 스테인레스 스틸, 타입 A, 원형 볼 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스테인리스 스틸표면 마무리:무광택 처리.정보:풀 볼이 있는 타입 A는 깨끗하고 광택나는 누름 표면을 요구할 때 사용됨.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | D | D3 | L | L1 | L2 | 볼-Ø | SW | 부하 max. kN (정적 부하) | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0381.10410 | A | M4 | 7 | 9,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 |  | | 요청 시 | | K0381.10416 | A | M4 | 7 | 15,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 |  | | 요청 시 | | K0381.10420 | A | M4 | 7 | 19,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 |  | | 요청 시 | | K0381.10512 | A | M5 | 8,5 | 12,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 |  | | 요청 시 | | K0381.10516 | A | M5 | 8,5 | 16,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 |  | | 요청 시 | | K0381.10520 | A | M5 | 8,5 | 20,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 |  | | 요청 시 | | K0381.10620 | A | M6 | 10 | 20,8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 |  | | 요청 시 | | K0381.10630 | A | M6 | 10 | 30,8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 |  | | 요청 시 | | K0381.10640 | A | M6 | 10 | 40,8 | 16 | 6 | 4 | 5 | 9 |  | | 요청 시 | | K0381.10820 | A | M8 | 13 | 21,2 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 요청 시 | | K0381.10835 | A | M8 | 13 | 36,2 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 요청 시 | | K0381.10850 | A | M8 | 13 | 51,2 | 22 | 8 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 요청 시 | | K0381.11025 | A | M10 | 16 | 26,7 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | 요청 시 | | K0381.11040 | A | M10 | 16 | 41,7 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | 요청 시 | | K0381.11060 | A | M10 | 16 | 61,7 | 28 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | 요청 시 | | K0381.11230 | A | M12 | 18 | 32 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 요청 시 | | K0381.11250 | A | M12 | 18 | 52 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 요청 시 | | K0381.11280 | A | M12 | 18 | 82 | 44 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 요청 시 | | K0381.11640 | A | M16 | 24 | 43,3 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | 요청 시 | | K0381.11660 | A | M16 | 24 | 63,3 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | 요청 시 | | K0381.11680 | A | M16 | 24 | 83,3 | 36 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | 요청 시 | |