제품 그룹
마그네트 원재료(디스크형 마그네트) , 보어홀 있음, NdFeB 소재
K1405

마그네트 원재료(디스크형 마그네트) , 보어홀 있음, NdFeB 소재

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:NdFeB N35(네오디뮴).표면 마무리:니켈 도금 처리정보:비차폐 시스템온도 범위:max. 80 °C.조립:마그네트는 압입하거나 나사 체결 혹은 접착하여 조립할 수 있습니다.
도면 설명:
1) 접착 표면
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1405 마그네트 원재료(디스크형 마그네트) , 보어홀 있음, NdFeB 소재 130 kB

도면 (전체 요약)

마그네트 원재료(디스크형 마그네트) , 보어홀 있음, NdFeB 소재

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D

D1H접착력
N
CAD액세서리가격주문
K1405.12A12 ±0,13,5 ±0,13 ±0,118 요청 시
K1405.15A15 ±0,14,5 ±0,13,5 ±0,129 요청 시
K1405.18A18 ±0,14,5 ±0,14 ±0,141 요청 시
K1405.24A24 ±0,15,5 ±0,14 ±0,166 요청 시
K1405.32B32 ±0,110,5 ±0,12 ±0,142 요청 시
K1405.38B38 ±0,112 ±0,14 ±0,1110 요청 시
K1405.48B48 ±0,215 ±0,15 ±0,1165 요청 시
K1405.56B56 ±0,215 ±0,16 ±0,1230 요청 시