{"product":{"productId":"agid.12600","price":9907.6,"name":"마그네트 바 그리퍼, 원형, D=8 D1=M03, NDFEB, 구성요소:스틸"},"currency":"KRW"}
Magnet
라운드 바 그리퍼
NDFEB
- 가변적이고 쉽게 제거 가능한 고정 부품
- 분야: 기계 공학, 설비 공학
- 온도 범위 최대 80°C
- 차폐 시스템
판매 단위
₩9,908 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=나사
M3
D=바깥지름
8
H=높이
12
T=스크루 깊이
5
Item
Magnet
고정 방법
내부 나사
구성품 재질
스틸
단축 가능
(mm)
3
모델 1
라운드 바 그리퍼
버전 2
원형
본체 재질
NDFEB
온도*
max. °C
80
접착력
N
12
표면
구성품
아연 도금
설명
재료
하우징, 스틸.
마그네트 코어 NdFeB.
마그네트 코어 NdFeB.
표면 마무리
하우징, 아연 도금.
정보
보호 시스템.
바 마그네트는 스틸과 철 조립을 위해 사용됨.
이 요건은 주로 설비 및 기계 조립에서 있음.
스터드 홀 마그네트로도 사용함.
크기 D 50: 4 마그네트 à Ø 18 mm 시스템.
바 마그네트는 스틸과 철 조립을 위해 사용됨.
이 요건은 주로 설비 및 기계 조립에서 있음.
스터드 홀 마그네트로도 사용함.
크기 D 50: 4 마그네트 à Ø 18 mm 시스템.
온도 범위
max. 80 °C.
도면 설명
1) 접착 표면
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.