text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
하우징, 스틸.
마그네트 코어 NdFeB.
표면 마무리
하우징, 아연 도금.
정보
보호 시스템.
바 마그네트는 스틸과 철 조립을 위해 사용됨.
이 요건은 주로 설비 및 기계 조립에서 있음.
스터드 홀 마그네트로도 사용함.

크기 D 50: 4 마그네트 à Ø 18 mm 시스템.
온도 범위
max. 80 °C.
도면 설명
1) 접착 표면
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.