{"product":{"productId":"agid.12596","price":36810.95,"name":"마그네트 플랫 그립퍼 D=80 ±0,25, H=18, 하드 페라이트,원형, 구성 요소:스틸"},"currency":"KRW"}
Magnet
플랫 그리퍼
하드 페라이트
- 가변적이고 쉽게 제거 가능한 고정 부품
- 분야: 기계 공학, 설비 공학
- 온도 범위 최대 200°C
- 조립: 프레스 혹은 접착
판매 단위
₩36,811 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D=바깥지름
80 ±0,25
H=높이
18
Item
Magnet
고정 방법
없음
구성품 재질
스틸
모델 1
플랫 그리퍼
버전 2
원형
본체 재질
하드 페라이트
온도*
max. °C
100
접착력
N
600
표면
구성품
아연 도금
설명
재료
하우징, 스틸.
마그네트 코어, 하드 페라이트.
마그네트 코어, 하드 페라이트.
표면 마무리
하우징, 아연 도금.
정보
나사 부싱 없는 플랫 그리퍼, 차폐 시스템.
자기 플랫은 로케이팅 홀에서 눌려지거나
접착됨.
D 80 버전에서는 조립 자기 소재의 접착
표면에서 미세 균열은 제조 기술상 피할 수
없음. 이는 기능을 결코 손상시키지는 않음.
자기 플랫은 로케이팅 홀에서 눌려지거나
접착됨.
D 80 버전에서는 조립 자기 소재의 접착
표면에서 미세 균열은 제조 기술상 피할 수
없음. 이는 기능을 결코 손상시키지는 않음.
온도 범위
max. 200 °C.
도면 설명
1) 접착 표면
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.