- K1404
마그네트 원재료(디스크형 마그네트) NdFeB 소재
- K1405
마그네트 원재료(디스크형 마그네트) , 보어홀 있음, NdFeB 소재
- K1406
마그네트 원재료(블록 마그네트) NdFeB 소재
- K1407
마그네트 원재료(원통형 마그네트) AlNiCo 소재
- K0545
원형 마그네트(바 마그네트) AINiCo, 피팅 공차 유
- K0546
원형 마그네트(바 마그네트) AlNiCo, 피팅 공차 무
- K0547
핀이 있는 원형 마그네트(바 마그네트) AlNiCo
- K0548
마그네트(플랫 그립퍼) 하드페라이트
- K0549
나사산이 있는 마그네트(플랫 그립퍼) 하드 페라이트
- K1400
암나사가 있는 마그네트(플랫 그리퍼), 하드 페라이트 소재, 스테인리스 스틸 하우징 포함
- K0550
마그네트(플랫 그립퍼) SmCo
- K0551
원형 마그네트(바 마그네트) SmCo
- K1395
원형 마그네트(원통형 그리퍼) NdFeB
- K1403
작업 가능한 접착 표면이 있는 원형 마그네트(원기둥 마그네트), NdFeB 소재
- K0552
암나사가 있는 원형 마그네트(바 마그네트) NdFeB
- K0553
마그네트(플랫 그립퍼) NdFeB
- K1402
후크가 있는 마그네트(플랫 그리퍼) NdFeB 소재
- K0554
카운터보어(플랫 그립퍼)가 있는 마그네트 하드 페라이트
- K1399
카운터보어가 있는 마그네트(플랫 그리퍼), SmCo 소재, 스테인리스 스틸 하우징 포함
- K0555
카운터 보어가 있는 마그네트(플랫 그리퍼) 하드 페라이트
- K1408
카운터 보어가 있는 마그네트(플랫 그리퍼), 하드 페라이트 소재, 스테인리스 스틸 하우징 포함
- K1401
카운터 보어가 있는 마그네트(플랫 그리퍼) SmCo 소재
- K1393
카운터 보어가 있는 마그네트(플랫 그리퍼) NdFeB 소재
- K0556
암나사가 있는 마그네트(플랫 그리퍼) NdFeB
- K1394
암나사가 있는 마그네트(플랫 그리퍼) 하드 페라이트 소재
- K0557
원형 마그네트(포트 마그네트)
- K0558
마그네트(플랫 포트 마그네트)
- K0559
마그네트(버튼 마그네트)
- K0560
마그네트(U 마그네트)
- K0561
플랫 그리퍼용 고무 보호 캡
- K0562
암나사가 있는 마그네트 (플랫 그리퍼) NdFeB으로 제작되었으며, 고무 보호캡이 있음
- K1396
암나사가 있는 마그네트(플랫 그리퍼) NdFeB 소재, 사각형, 고무 보호캡 포함
- K0563
나사 부쉬가 있는 마그네트(플랫 그리퍼) NdFeB, 고무 보호캡
- K0564
나사 핀이 있는 마그네트(플랫 그리퍼) NdFeB, 고무 보호캡
- K1397
나사 핀이 있는 마그네트(원통형 그리퍼) NdFeB 소재, 접착 표면 고무 처리
- K0565
보어가 있는 마그네트(플랫 그리퍼) NdFeB, 고무 보호캡
- K1398
마그네트(홀딩 마그네트), 하드 페라이트 소재
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0549나사산이 있는 마그네트(플랫 그립퍼) 하드 페라이트 |
뒤로 |
|
|
설명재질:하우징, 스틸. 마그네트 코어, 하드 페라이트.표면 마무리:하우징, 아연 도금.정보:나사 있는 플랫 그리퍼, 보호 시스템.
D 80, D 100 및 D 125 버전에서는 조립 자기 소재의 접착 표면에서 미세 균열은 제조 기술상 피할 수 없음. 이는 기능을 결코 손상시키지는 않음.온도 범위:max. 200 °C.도면 설명:특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
수나사가 있는 마그네트, 하드 페라이트, A 타입 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | D | D2 | L | H | H1 | 접착력 N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0549.21 | A | 10 ±0,15 | M3 | 7 | 4,5 | 11,5 | 4 | | | 요청 시 | | K0549.22 | A | 13 ±0,15 | M3 | 7 | 4,5 | 11,5 | 10 | | | 요청 시 | | K0549.23 | A | 16 ±0,15 | M3 | 7 | 4,5 | 11,5 | 18 | | | 요청 시 | | K0549.24 | A | 20 ±0,15 | M3 | 7 | 6 | 13 | 30 | | | 요청 시 | | K0549.25 | A | 25 ±0,15 | M4 | 8 | 7 | 15 | 40 | | | 요청 시 | | K0549.26 | A | 32 ±0,20 | M4 | 8 | 7 | 15 | 80 | | | 요청 시 | |
|
암나사가 있는 마그네트, 하드 페라이트, B 타입 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | D | D1 | D2 | L | H | H1 | T | 접착력 N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0549.01 | B | 10 ±0,15 | 6 | M3 | 7 | 4,5 | 11,5 | 5 | 4 | | | 요청 시 | | K0549.02 | B | 13 ±0,15 | 6 | M3 | 7 | 4,5 | 11,5 | 5 | 10 | | | 요청 시 | | K0549.03 | B | 16 ±0,15 | 6 | M3 | 7 | 4,5 | 11,5 | 5 | 18 | | | 요청 시 | | K0549.04 | B | 20 ±0,15 | 6 | M3 | 7 | 6 | 13 | 5 | 30 | | | 요청 시 | | K0549.05 | B | 25 ±0,15 | 8 | M4 | 8 | 7 | 15 | 6 | 40 | | | 요청 시 | | K0549.06 | B | 32 ±0,20 | 8 | M4 | 8 | 7 | 15 | 6 | 80 | | | 요청 시 | | K0549.07 | B | 40 ±0,20 | 10 | M5 | 10 | 8 | 18 | 8 | 125 | | | 요청 시 | | K0549.08 | B | 50 ±0,20 | 12 | M6 | 12 | 10 | 22 | 10 | 220 | | | 요청 시 | | K0549.09 | B | 63 ±0,20 | 15 | M8 | 16 | 14 | 30 | 14 | 350 | | | 요청 시 | | K0549.10 | B | 80 ±0,25 | 20 | M10 | 16 | 18 | 34 | 14 | 600 | | | 요청 시 | | K0549.11 | B | 99 ±0,25 | 22 | M12 | 20 | 22 | 42 | 17 | 900 | | | 요청 시 | | K0549.12 | B | 125 ±0,25 | 25 | M14 | 24 | 26 | 50 | 20 | 1300 | | | 요청 시 | |