{"product":{"productId":"agid.20909","price":9327.9,"name":"작업 가능한 접착 표면이 있는 원형 마그네트(원기둥 마그네트), NdFeB 소재"},"currency":"KRW"}
재료
황동 하우징.
마그네트 코어 NdFeB(네오디뮴).
마그네트 코어 NdFeB(네오디뮴).
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
황동 하우징.
마그네트 코어 NdFeB(네오디뮴).
마그네트 코어 NdFeB(네오디뮴).
정보
매끄러운 버전, 차폐 시스템. 네오디뮴 바 마그네트는 자기 단락을 통해 부착력을 잃어버리기 때문에 절대로 철에 직접 압입되어서는 안됨. 직경 ”D” 연마, 피팅 공차 h6 포함.
원통형 마그네트는 ”H1과 H2” 크기만큼 줄이거나 가공할 수 있음.
원통형 마그네트는 ”H1과 H2” 크기만큼 줄이거나 가공할 수 있음.
온도 범위
max. 150 °C.
조립
마그네트는 압입하거나 나사 체결 혹은 접착하여 조립할 수 있습니다.
도면 설명
1) 접착 표면
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.