{"product":{"productId":"agid.20900","price":75071.15,"name":"비가공 자석 링 마그네트, 타입:B, NDFEB 니켈 플레이트,D1=15 ±0,1, D=56 ±0,2"},"currency":"KRW"}
Raw Magnet
ring magnet
NDFEB
니켈 플레이트
- 가변적이고 쉽게 제거 가능한 고정 부품
- 분야: 기계 공학, 설비 공학
- 온도 범위 최대 80°C
- 조립: 압입, 나사 체결 혹은 접착
판매 단위
₩75,071 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=마운팅 홀
15 ±0,1
D=바깥지름
56 ±0,2
H
6 ±0,1
Item
Raw Magnet
UN No.
2807
모델 1
ring magnet
본체 재질
NDFEB
온도*
max. °C
80
위험물 등급
위험물 등급 9
접착력
N
230
타입
B
표면
기본 몸체
니켈 플레이트
설명
재료
NdFeB(네오디뮴).
표면 마무리
아연 도금.
정보
비차폐 시스템
온도 범위
max. 80 °C.
조립
마그네트는 압입하거나 나사 체결 혹은 접착하여 조립할 수 있습니다.
도면 설명
1) 접착 표면
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.