{"product":{"productId":"agid.20900","price":16679.55,"name":"마그네트 원재료(원형 마그네트), 보어홀 있음, NdFeB 소재, 타입 B"},"currency":"KRW"}
- 가변적이고 쉽게 제거 가능한 고정 부품
- 분야: 기계 공학, 설비 공학
- 온도 범위 최대 80°C
- 조립: 압입, 나사 체결 혹은 접착
설명
재료
NdFeB(네오디뮴).
표면 마무리
아연 도금.
정보
비차폐 시스템
온도 범위
max. 80 °C.
조립
마그네트는 압입하거나 나사 체결 혹은 접착하여 조립할 수 있습니다.
도면 설명
1) 접착 표면
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.