제품 그룹
원형 마그네트(바 마그네트) AINiCo, 피팅 공차 유
K0545

원형 마그네트(바 마그네트) AINiCo, 피팅 공차 유

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징, 스틸.
마그네트 코어 AlNiCo.
표면 마무리:하우징, 광택 처리.정보:차폐 시스템. h6 피팅 오차의 직경 "D" 연마. 누르거나 줄이거나 접착하여 고정할 수 있음.
접착력 감소 없이 원통형 마그네트를 "H1" 크기만큼 짧게 할 수 있음.
온도 범위:max. 450 °C.도면 설명:
1) 접착 표면
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0545 원형 마그네트(바 마그네트) AINiCo, 피팅 공차 유 192 kB
 홀딩 마그네트 기술 데이터(자석 그리퍼) 234 kB

도면

원형 마그네트(바 마그네트) AINiCo, 피팅 공차 유

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DHH1접착력
N
CAD액세서리가격주문
K0545.0161021,5 요청 시
K0545.0281233,5 요청 시
K0545.03101667 요청 시
K0545.041318710 요청 시
K0545.051620518 요청 시
K0545.062025642 요청 시
K0545.072530596 요청 시
K0545.0832353180 요청 시
K0545.0940455240 요청 시
K0545.1050502420 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059