text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D=바깥지름
10,5
H=높이
7
COMP
흰색
D1
9,5
H1
1,5
Item
Magnet
고정 방법
없음
구성품 재질
플라스틱
모델 1
홀딩 마그네트
버전 2
원형
본체 재질
하드 페라이트
온도* max. °C
100
접착력 N
0,7

설명

재료
하우징, 플라스틱 (ABS).
마그네트 코어, 하드 페라이트.
정보
홀딩 마그네트는 주로 핀 보드, 화이트 보드 및 마그네트 보드에 사용됩니다.
온도 범위
max. 100 °C.
요청 시
마그네트 코어, NdFeB(네오디뮴).
도면 설명
1) 접착 표면
2) 마그네트
3) 하우징
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.