{"product":{"productId":"agid.12607","price":5823.35,"name":"마그네트 버튼 마그네트 ALNICO, 빨강, 원형, D1=4,5,D=13"},"currency":"KRW"}
Magnet
버튼 마그네트
Alnico
적색
도료 처리
- 가변적이고 쉽게 제거 가능한 고정 부품
- 분야: 기계 공학, 설비 공학, 고정장치 구조물
- 온도 범위 최대 450°C
판매 단위
₩5,823 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=마운팅 홀
4,5
D=바깥지름
13
H=높이
10
Item
Magnet
UN No.
2807
고정 방법
보어 홀
모델 1
버튼 마그네트
버전 2
원형
본체 색상
적색
본체 재질
Alnico
온도*
max. °C
450
위험물 등급
위험물 등급 9
접착력
N
7
표면
기본 몸체
도료 처리
설명
재료
마그네트 코어 AlNiCo.
표면 마무리
붉은색 칠.
정보
고정 홀 관통으로 접착 표면 분리.
보호 시스템.
접착 표면 분리형 버튼 마그네트는 금속
물체의 실험, 측정과 고정을 위해 주로 사용됨.
보호 시스템.
접착 표면 분리형 버튼 마그네트는 금속
물체의 실험, 측정과 고정을 위해 주로 사용됨.
온도 범위
max. 450 °C.
도면 설명
1) 접착 표면
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.